C32

Hochleistungsantriebs- und Manövrierlösungen C32

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistungsbereich
1600-1900 bhp (1193-1417 bkW)
1600-1900 bhp (1193-1417 bkW)
Drehzahlbereich
2300/min
2300/min
Emissionen
IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II
IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II

Funktionen auf einen Blick

Cat

Wesentliche Merkmale und Vorteile

  • Elektronisch geregelt und gesteuert (ADEM IV ECM)
  • Zahnradgetriebene Motorwasserpumpe und Meerwasserpumpe für erhöhte Zuverlässigkeit
  • MCS-Zertifizierungen verfügbar
  • Titanplatten-Wärmetauscher
  • Seitliche Optionen zur Wartung links und rechts verfügbar

Produktspezifikationen für C32

Leistungsbereich 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW)
Drehzahlbereich 2300/min 2300/min
Emissionen IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II IMO II, EPA Tier 3 (USA, Freizeit), RCD, China Stage II
Ansaugsystem Doppelturbolader mit Ladeluftkühlung Doppelturbolader mit Ladeluftkühlung
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Konfiguration V12-Viertakt-Dieselmotor V12-Viertakt-Dieselmotor
Länge 82.9 " 2106 mm
Breite 58.3 " 1482 mm
Höhe 56.9 " 1445 mm
Trockengewicht 6780 lb 3075 kg

C32 Standardausrüstung

Steuersystem

  • Elektroniksteuergerät ADEM IV
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Überwachung von Motor und Getriebe
  • Programmierbarer Leerlauf
  • 70-Stift-Kundenanschlussstecker
  • Drosseleingänge

Ansaugsystem

  • Luftfilter / Entdunster

Kühlsystem

  • Seewassergekühlter Ladeluftkühler
  • Titanplattenwärmetauscher mit Ausgleichsbehälter
  • Zahnradgetriebene Mantelwasser- und Meerwasserpumpen

Abgassystem

  • Wassergekühlte Abgaskrümmer und Turbolader

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffansaug- und Förderpumpe
  • Simplex-Kraftstofffilter

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Überwachung von Motor und Getriebe
  • Kraftstoffansaug- und Förderpumpe

Schmiersystem

  • Ölwanne mit 250 Betriebsstunden (Flacher Sumpf)
  • Simplex-Ölfilter
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Links- oder rechtsseitige Serviceoptionen

Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse, SAE 0

C32 Sonderausrüstung

Kühlsystem

  • 120-V- oder 240-V-Kühlwasservorwärmer

Nebenantriebe

  • SAE A oder B PTO (hinten links oder rechts)

Batterieladesystem

  • Drehstromgenerator 75 A oder 105 A
  • Batteriesätze

Schutz

  • Sprühabschirmungen

Startsystem

  • Elektrischer Starter

Montagesystem

  • Isolierlager

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter / Wasserabscheider

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Flexibles Verbindungsstück

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C32 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C32

C32

Aktuelle Angebote für  C32

Weitere Angebote anzeigen