Technische Daten des Stromaggregats
Minimale Nennleistung | 219 ekW 219 ekW |
Maximale Nennleistung | 940 ekW 940 ekW |
Frequenz | 60Hz 60Hz |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Minimale Nennleistung | 219 ekW 219 ekW |
Maximale Nennleistung | 940 ekW 940 ekW |
Frequenz | 60Hz 60Hz |
Konfiguration | V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor |
Ansaugsystem | Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader |
Bohrung | 5.71 " 145 mm |
Hub | 6.38 " 162 mm |
Hubraum | 1959 in³ 32.1 l |
Emissionen | Emissionszertifiziert nach U.S. EPA Tier 3/IMO II Emissionszertifiziert nach U.S. EPA Tier 3/IMO II |
Motornenndrehzahl | 1800/min 1800/min |
Drehzahlregler | Elektronisch (A4 ECM) Elektronisch (A4 ECM) |
Generator | SR5-Formspulenwicklung SR5-Formspulenwicklung |
Füllmengen | Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) |
Kühlung | Wärmetauscher, mit Kielkühlung oder Kühler Wärmetauscher, mit Kielkühlung oder Kühler |
Ölwechselintervall | 750 Stunden 750 Stunden |
Länge | 167,2"/4245mm (minimal), 226,1"/5742mm (maximal) 167,2"/4245mm (minimal), 226,1"/5742mm (maximal) |
Breite | 59,9"/1521mm (minimal), 89,8"/2280mm (maximal) 59,9"/1521mm (minimal), 89,8"/2280mm (maximal) |
Höhe | 70,4"/1747mm (minimal), 92,8"/2356mm (maximal) 70,4"/1747mm (minimal), 92,8"/2356mm (maximal) |
Verpackung Trockengewicht | 15.721lb/7131kg (minimal), 21.998lb/9978kg (maximal) 15.721lb/7131kg (minimal), 21.998lb/9978kg (maximal) |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN