Bordstromaggregat Cat C32 EPA Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Funktionen auf einen Blick

Emissionen
Steuerungsstrategie
Kraftstoffsystem
Leistungsreserve
Zulassungen
Garantie
Service

Produktspezifikationen für C32 Tier 4/IMO III

Technische Daten des Stromaggregats

Technische Daten des Motors

Abmessungen des Stromaggregats

Cat-CEM (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen) – Abmessungen

C32 Tier 4/IMO III Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Geschlossener Kurbelgehäuse-Entdunster

STEUERUNG

  • 24-V-Steuersystem

KÜHLSYSTEM

  • Wärmetauscher oder Kielkühlung
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader
  • Harte Seewasserleitungen – ohne flexible Schläuche
  • Flansche für Kühlanschlüsse, ANSI oder DIN

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Duplex-Kraftstofffilter mit Hybrid-Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider, am Grundrahmen montiert

GENERATOREN UND GENERATORZUBEHÖR

  • IP23, luftgekühltes, formgewickeltes Stromaggregat SR5, verfügbar mit 440, 480 und 690V

SCHMIERSYSTEM

  • Öleinfüllstutzen, Simplex-Filter und Messstab

MONTAGESYSTEM

  • Schraubenfeder-/Gummi-Isolator-Befestigung zur Reduzierung von Vibrationen und strukturbedingten Geräuschen

ALLGEMEINES

  • Service rechts oder links
  • Kundenspezifische Verkabelung und Servicewerkzeuganschluss

C32 Tier 4/IMO III Sonderausrüstung

ALARM UND SCHUTZ

  • Schalttafel MGCP III B mit Cat®-Alarm- und Schutzsystem
  • IP44-Generatorschutz

ABGASSYSTEM

  • Schalldämpfer
  • Wasser-im-Kraftstoff- und Abgastemperatursensoren
  • SOLAS-zugelassene Spritzabschirmung

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegenerator

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Manuelle oder elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler

SCHMIERSYSTEM

  • Duplexölfilter

STARTSYSTEM

  • Starter – Luft, elektrisch oder redundant

Vergleichen Sie C32 Tier 4/IMO III mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C32 Tier 4/IMO III

Weitere Angebote anzeigen