Bordstromaggregat Cat C32 (IMO III)

Bordstromaggregate C32 IMO III

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
219 ekW
219 ekW
Maximale Nennleistung
940 ekW
940 ekW
Frequenz
60Hz
60Hz

Übersicht

Stromaggregat Cat C32, emissionszertifiziert nach IMO III (SCR erforderlich)

Produktspezifikationen für C32 IMO III

Minimale Nennleistung 219 ekW 219 ekW
Maximale Nennleistung 940 ekW 940 ekW
Frequenz 60Hz 60Hz
Konfiguration V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor
Ansaugsystem Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1959 in³ 32.1 l
Emissionen Emissionszertifiziert nach IMO III (SCR erforderlich) Emissionszertifiziert nach IMO III (SCR erforderlich)
Motornenndrehzahl 1500/min 1500/min
Drehzahlregler Elektronisch (A5 ECM) Elektronisch (A5 ECM)
Füllmengen Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.) Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.)
Ölwechselintervall 750 Stunden 750 Stunden
Kühlung Wärmetauscher, mit Kielkühlung oder Kühler Wärmetauscher, mit Kielkühlung oder Kühler
Generator SR5-Formspulenwicklung SR5-Formspulenwicklung
Länge 167,2"/4245mm (minimal), 226,1"/5742mm (maximal) 167,2"/4245mm (minimal), 226,1"/5742mm (maximal)
Breite 59,9"/1521mm (minimal), 89,8"/2280mm (maximal) 59,9"/1521mm (minimal), 89,8"/2280mm (maximal)
Höhe 70,4"/1747mm (minimal), 92,8"/2356mm (maximal) 70,4"/1747mm (minimal), 92,8"/2356mm (maximal)
Verpackung Trockengewicht 15.721lb/7131kg (minimal), 21.998lb/9978kg (maximal) 15.721lb/7131kg (minimal), 21.998lb/9978kg (maximal)

C32 IMO III Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Geschlossener Kurbelgehäuse-Entdunster

STEUERSYSTEM

  • 24-V-Steuersystem

KÜHLSYSTEM

  • Wärmetauscher oder Kielkühlung
  • Wassergekühlter Abgaskrümmer und Turbolader
  • Harte Seewasserleitungen – ohne flexible Schläuche
  • Flansche für Kühlanschlüsse, ANSI oder DIN

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider, am Grundrahmen montiert
  • Duplex-Kraftstofffilter mit Hybrid-Kraftstoffleitungen

GENERATOREN UND GENERATORZUBEHÖR

  • IP23, luftgekühltes, formgewickeltes Stromaggregat SR5, verfügbar mit 380, 400, 415 und 690 V

SCHMIERSYSTEM

  • Öleinfüllstutzen, Simplex-Filter und Messstab

MONTAGESYSTEM

  • Schraubenfeder-/Gummi-Isolator-Befestigung zur Reduzierung von Vibrationen und strukturbedingten Geräuschen

ALLGEMEINES

  • Service rechts oder links
  • Kundenspezifische Verkabelung und Servicewerkzeuganschluss

C32 IMO III Sonderausrüstung

ALARM UND SCHUTZ

  • Schalttafel MGCPIIIB mit Cat®-Alarm- und -Schutzsystem
  • IP44-Generatorschutz

ABGASSYSTEM

  • Schalldämpfer
  • Wasser-im-Kraftstoff- und Abgastemperatursensoren
  • SOLAS-zugelassene Spritzabschirmung

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegenerator

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Manuelle oder elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffkühler

SCHMIERSYSTEM

  • Duplex-Ölfilter

STARTSYSTEM

  • Starter – Luft, elektrisch oder redundant

Vergleichen Sie C32 IMO III mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Bordstromaggregat Cat C32 (IMO III)

Bordstromaggregat Cat C32 (IMO III)