Übersicht
Das Cat®-Bordstromaggregat C2.2B ist auf eine erweiterte Funktionalität ausgelegt. Dieses leise, smarte und zukunftstüchtige Bordstromaggregat ist einzeln oder als Teil einer Cat-Schifffahrtslösung verkäuflich. Die flexible Auslegung ermöglicht eine nahtlose Montage und einfache Wartung von einer Seite. Das Cat C2.2B ermöglicht die Integration mehrerer Energiequellen, vom Landstromanschluss bis zu Batterien, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen. Es erfüllt die Emissionsnormen der EPA Tier 3 (USA) bei einer Motordrehzahl von 1800 U/min und bietet bis zu 26 KWe Leistung. Das Gehäuse ist um 20 % kleiner im Vergleich zum C2.2, was eine geringere Stellfläche ohne Leistungsverlust ermöglicht.