Technische Daten des Stromaggregats
Minimale Nennleistung | 550 eKW (688 kVA) 550 eKW (688 kVA) |
Maximale Nennleistung | 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA) |
Frequenz | 50Hz oder 60Hz 50Hz oder 60Hz |
Geschwindigkeit | 1500/min (50 Hz) oder 1800/min (60Hz) 1500/min (50 Hz) oder 1800/min (60Hz) |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | IMO II IMO II |