< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

3412 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter, normale Ausführung, mit Wartungsanzeige
  • Turboaufladung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wärmetauscher eingebaut
  • Ausgleichsbehälter

Steuerung
  • Batterieladegenerator 24 V, 35 A
  • Gaspedal
  • Hydromechanischer Regler

Abgassystem
  • Abgaskrümmer
  • Abgaskrümmer, trocken. 203 mm (8") auf alle Motoren mit Turboaufladung und Motoren mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit nassem Auspuff. 152 mm (6") auf alle Motoren mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit trockenem Krümmer.

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Instrumente
  • Instrumententafel, links
  • Motoröldruckanzeige
  • Kraftstoffmanometer
  • Kühlwasserthermometer
  • Drehzahlmesser

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen in Ventildeckel und Messstab, beide rechts
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für hinteren Ölsumpf

Montagesystem
  • Träger

Zapfwelle
  • Zapfwelle Schwungrad-Flanschwelle

Schutzsystem
  • Automatisches Stopp-Start-System (kompatibel mit NFPA 20-Anforderungen, kann über eine der beiden Batteriequellen versorgt werden und eine manuelle Betätigung des Anlassers ist möglich)

Startsystem
  • 24 V, elektrischer Starter links
  • Kühlwasservorwärmer (6 kW, 240-480 V)

Allgemein
  • Farbe: Firepump Red
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen

Überblick

Cat-Industriedieselmotor 3412 für Feuerlöschpumpen. Nennleistungen: 476 – 551 bkW (638 – 739 bHP) bei 1750 – 2100/min, nicht zertifiziert. Global für Regionen ohne behördliche Vorschriften verfügbar. FM-zertifiziert, UL-gelistet.

Technische Daten des Motors

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Emissionen Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. Less
Bohrung 5.4 in 137.0 mm Less
Hub 6.0 in 152.0 mm Less
Hubraum 1650.0 in³ 27.0 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Less
Gewicht des Motors, netto trocken 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Ölwechselintervall 250.0 h 250.0 h Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE Nr. 0 SAE Nr. 0 Less
Schwungradzähne 151 151 Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 36.8 gal (US) 139.0 l Less
Kühlsystem (Motor) 15.5 gal (US) 58.0 l Less

Montiert

Length 78.0 in 1980.0 mm Less
Breite 51.2 in 1300.0 mm Less
Height 50.6 in 1285.0 mm Less