< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

3508 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter. Normale Ausführung, trocken, Instrumententafeltyp mit Wartungsanzeigen, Turbolader, Umlaufkühlwasser-Ladeluftkühlung.
  • Turbolader, hinten montiert
  • Umlaufkühlwasser-Ladeluftkühlung

Steuerung
  • Batterieladegenerator 24 V, 35 A
  • Drehzahlregler, rechts, 3161 mit eigenständiger synthetischer Ölwanne
  • Kraftstoff-Luft-Gemischregler
  • Mechanische Drehzahlregelung, ohne Drehmomentsteuerung
  • Gaspedal
  • Positive Verriegelung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe

Abgassystem
  • Abgaskrümmer, trocken

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • 151 Schwungradzähne
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter, mit Wartungsanzeigen, Patronentyp mit Wartungszugang VON RECHTS
  • Kraftstoffförderpumpe

Instrumente
  • Instrumententafel, rechts
  • Motoröldruckanzeige
  • Kraftstoffmanometer
  • Ölfilter-Differenzdruck-Anzeige
  • Umlaufkühlwasser-Temperaturanzeige
  • Betriebsstundenzähler, elektrisch
  • Drehzahlmesser

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Ölmessstab
  • Ölpumpe
  • Ölfilter, Patronentyp mit Wartungszugang VON RECHTS
  • Flache Ölwanne
  • Entdunster (nicht eingebaut)

Montagesystem
  • Schienen, Befestigung, Motorlänge, 254 mm (10"), Industrietyp, C-Kanal.
  • Standardausrüstung für bestimmte Motoren mit gehobener Ausstattung

Zapfwelle
  • Nebenabtrieb, oben rechts
  • Stirnseite des Gehäuses, einseitig

Schutzsystem
  • Verbindungskasten
  • Handabstellung, rechts
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung, wird zum Abschalten unter Strom gesetzt
  • Niedriger Öldruck, Leerlauf 69 kPa (10 psi); obere Leerlaufdrehzahl 207 kPa (30 psi)
  • Wassertemperatur
  • Überdrehzahl
  • 3161 Drehzahlregler-Magnetspule, wird zum Abschalten unter Strom gesetzt

Startsystem
  • Startschalter

Allgemein
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

3508 Sonderausrüstung

Kühlsystem
  • Notwasseranschlüsse

Abgassystem
  • Flexible Montage
  • Abgaskrümmer
  • Auspuff-Flansch

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffvorfilter – Patronenausführung

Schmiersystem
  • Ölstandregler

Nebenantrieb
  • Zweiseitiges vorderes Gehäuse
  • Vorderseite, Nebenantrieb links oben
  • Vorderseite, Nebenantrieb links unten
  • Nebenantriebswelle
  • Nebenantriebsriemenscheibe

Startsystem
  • Batterie – 24 V
  • Batteriegestell

Überblick

Cat-Feuerlöschpumpendieselmotor 3508. Nennleistungen: 709 – 794 bkW (950 – 1065 bHP) bei 1460 – 1750/min, nicht zertifiziert, nicht FM-zertifiziert und nicht UL-gelistet. Sie sind für globale Regionen ohne behördliche Vorschriften verfügbar.

Technische Daten des Motors

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 950.0 BHP 709.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 1065.0 BHP 795.0 bkW Less
Emissionen Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. Less
Bohrung 6.7 in 170.0 mm Less
Hub 7.5 in 190.0 mm Less
Hubraum 2105.0 in³ 34.5 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Less
Gewicht des Motors, netto trocken 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE Nr. 0 SAE Nr. 0 Less
Schwungradzähne 151 151 Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 30.0 gal (US) 114.0 l Less
Kühlsystem (Motor) 60.0 gal (US) 227.0 l Less

Montiert

Length 92.5 in 2350.0 mm Less
Breite 68.7 in 1744.0 mm Less
Height 74.9 in 1902.0 mm Less

Merkmale