< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

3512 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter. Normale Ausführung, trocken, Instrumententafeltyp mit Wartungsanzeigen, Turbolader, Umlaufkühlwasser-Ladeluftkühlung.
  • Turbolader, hinten montiert
  • Umlaufkühlwasser-Ladeluftkühlung

Steuerung
  • Batterieladegenerator 24 V, 35 A
  • Drehzahlregler, rechts, 3161 mit eigenständiger synthetischer Ölwanne
  • Kraftstoff-Luft-Gemischregler
  • Mechanische Drehzahlregelung, ohne Drehmomentsteuerung
  • Gaspedal
  • Positive Verriegelung

Kühlsystem
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe

Abgassystem
  • Abgaskrümmer, trocken

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 0 Schwungrad
  • 151 Schwungradzähne
  • SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter, mit Wartungsanzeigen, Patronentyp mit Wartungszugang VON RECHTS
  • Kraftstoffförderpumpe

Instrumente
  • Instrumententafel, rechts
  • Motoröldruckanzeige
  • Kraftstoffmanometer
  • Ölfilter-Differenzdruck-Anzeige
  • Umlaufkühlwasser-Temperaturanzeige
  • Betriebsstundenzähler, elektrisch
  • Drehzahlmesser

Schmiersystem
  • Ölstandregler
  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Ölmessstab
  • Ölpumpe
  • Ölfilter, Patronentyp mit Wartungszugang VON RECHTS
  • Flache Ölwanne
  • Entdunster (nicht eingebaut)

Montagesystem
  • Schienen, Befestigung, Motorlänge, 254 mm (10"), Industrietyp, C-Kanal.
  • Standardausrüstung für bestimmte Motoren mit gehobener Ausstattung

Zapfwelle
  • Nebenabtrieb, oben rechts
  • Stirnseite des Gehäuses, einseitig

Schutzsystem
  • Verbindungskasten
  • Handabstellung, rechts
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung, wird zum Abschalten unter Strom gesetzt
  • Niedriger Öldruck, Leerlauf 69 kPa (10 psi); obere Leerlaufdrehzahl 207 kPa (30 psi)
  • Wassertemperatur
  • Überdrehzahl
  • 3161 Drehzahlregler-Magnetspule, wird zum Abschalten unter Strom gesetzt

Startsystem
  • Startschalter

Allgemein
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

3512 Sonderausrüstung

Nebenantrieb
  • Zweiseitiges vorderes Gehäuse

Überblick

Cat-Feuerlöschpumpendieselmotor 3512. Nennleistungen: 1066 – 1193 bkW (1430 – 1600 bHP) bei 1460 – 1750/min, nicht zertifiziert, nicht FM-zertifiziert, nicht UL-gelistet. Sie sind für globale Regionen ohne behördliche Vorschriften verfügbar.

Technische Daten des Motors

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 1430.0 BHP 1066.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 1600.0 BHP 1195.0 bkW Less
Emissionen Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. Less
Nenndrehzahl 1750.0 r/min 1460.0 r/min Less
Bohrung 6.7 in 170.0 mm Less
Hub 7.5 in 190.0 mm Less
Hubraum 3158.0 in³ 51.8 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Less
Gewicht des Motors, netto trocken 13999.0 lb 6360.0 kg Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE Nr. 0 SAE Nr. 0 Less
Schwungradzähne 151 151 Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 42.0 gal (US) 160.0 l Less
Kühlsystem (Motor) 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Montiert

Length 113.8 in 2890.0 mm Less
Breite 68.7 in 1744.0 mm Less
Height 74.9 in 1902.0 mm Less

Emissionen

Verfügt über keine für die USA zulässige EPA-Zertifizierung für stationäre Notfall-Feuerlöschpumpen. Global für Regionen ohne behördliche Vorschriften verfügbar. Ohne FM-Zertifizierung. Ohne UL-Zertifizierung.

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.