C18 ACERT™

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C18 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Doppel-Turbolader: vorderer und hinterer Einlass 127 mm (5,0")
  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlwasserkreis (SCAC: Separate Circuit Aftercooled)

Batterieladesystem
  • Batterieladegenerator 24 V, 50 A

Steuerung
  • Zwei Elektroniksteuergeräte, primär und sekundär
  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • automatische Anpassung bei Höhenlagen
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939

Kühlsystem
  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wärmetauscher eingebaut
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem
  • Abgaskrümmer, trocken
  • Doppel-Turbo: Abgaskrümmer, trocken 203 mm (8")

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 1 Schwungrad
  • SAE Nr. 1 Schwungradgehäuse
  • Zapfwelle Schwungrad-Flanschwelle

Kraftstoffsystem
  • Elektronische Pumpe-Düse-Injektoren
  • Kraftstofffilter, sekundär (Hohes Leistungsvermögen, 2 µm)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe
  • Kraftstoffprobeventil, am Kraftstofffiltersockel montiert
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Wasserabscheider

Instrumente
  • Instrumententafel, links
  • Motoröldruckanzeige
  • Voltmeter-Anzeige
  • Kühlwasserthermometer
  • Drehzahlmesser/ Betriebsstundenzähler Motor

Schmiersystem
  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Ölkühler
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Öleinfüllstutzen
  • Ölmessstab
  • Ölpumpe

Montagesystem
  • Vordere und hintere Halterung

Schutzsystem
  • Automatisches Stopp-Start-System (kompatibel mit NFPA 20-Anforderungen, kann über eine der beiden Batteriequellen versorgt werden und eine manuelle Betätigung des Anlassers ist möglich)

Startsystem
  • 24 V, elektrischer Starter links
  • Kühlwasservorwärmer (3 kW, 120-240 V)

Allgemein
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Automatische elektronische variable Motorsteuerung
  • Satz für elektronische Installation, 70-poliger Stecker (Stecker, Stifte, Buchsen)

Überblick

Cat-Feuerlöschpumpenmotoren C18 ACERT™. Nennleistungen: 447 – 597 bkW (600 – 800 bHP) bei 1800 – 1900/min, erfüllt werden die Emissionsnormen EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) für stationäre Notfall-Feuerlöschpumpenmotoren. Nennleistung: 522 bkW (700 bHP) bei 1500/min, nicht zertifiziert. FM-zugelassen. UL-zugelassen

Technische Daten des Motors

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Emissionen USA: EPA Tier, Tier 2 oder nicht-zertifiziert USA: EPA Tier, Tier 2 oder nicht-zertifiziert Less
Nenndrehzahl 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Hubraum 1106.0 in³ 18.0 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Less
Gewicht des Motors, netto trocken 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Ölwechselintervall 500.0 h 500.0 h Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE Nr. 1 SAE Nr. 1 Less
Schwungradzähne 113 113 Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 10.0 gal (US) 37.7 l Less
Kühlsystem (Motor) 13.3 gal (US) 50.0 l Less

Montiert

Length 74.4 in 1889.0 mm Less
Breite 43.0 in 1091.0 mm Less
Height 54.3 in 1380.0 mm Less

Emissionen


Nennleistungen – 447 bkW (600 bhp) bei 1750, 1900, 2100/min und 522 bkW (700 bhp) bei 1900 und 2100/min erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 3 (USA) für stationäre Notfall-Feuerlöschpumpenmotoren. Mit FM-Zulassung. zugelassen gemäß UL in den USA und in Kanada verfügbar. Erfüllt die Anforderungen von NFPA 20 (National Fire Protection Association - Standard für die Installation von stationären Pumpen zum Brandschutz).


Nennleistungen – 597 bkW (800 bhp) bei 1750, 1900 und 3100/min entsprechen den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA) für stationäre Notfall-Feuerlöschpumpenmotoren. Mit FM-Zulassung. zugelassen gemäß UL in den USA und in Kanada verfügbar. Erfüllt die Anforderungen von NFPA 20.