Gasmotor G3520B LE für die Erdölindustrie

G3520B

Funktionen auf einen Blick

Motorkonstruktion
Magergemischverbrennungstechnologie (ULB, Ultra Lean Burn)
Emissionen
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Komplette Palette von Zubehör
Prüfung
Gas Engine Rating Pro (GERP)
Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für G3520B

Technische Daten des Motors

G3520B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Axialstrom-Luftfilter
  • Reinigbar
  • Mittlere Ausführung mit Wartungsanzeiger

Steuerung

  • ADEM A3 mit integrierter elektronischer Drosselklappensteuerung
  • Steuertafel

Kühlsystem

  • Zweistufige Ladeluftkühlung
  • Thermostate und Gehäuse
  • Motorbetriebene Motor- und Ladeluftkühler-Wasserpumpe
  • Ladeluftkühlerrohrbündel aus rostfreiem Stahl

Abgassystem

  • Trockene Abgaskrümmer
  • Trockener Abgaskrümmer

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • 7 bis 50 psi Gaszufuhr
  • Bemessung des Kraftstoffsystems für 800 bis 1200 Btu/scf (31,5 bis 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil (GSOV)

Zündsystem

  • ADEM A3

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne 143 US-Gall.
  • Ablassventil
  • Probeentnahmeventil
  • Turboöl-Druckspeicher

Montagesystem

  • Motoraufhängungsschienen 330,2 mm (13"), Industrieausführung

Power Take-Offs

  • Stirnseite des Gehäuses, zweiseitig
  • Nebenabtriebe vorn unten links und rechts sowie oben rechts

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • CSA-Zertifizierung, Klasse 1, Bereich 2, Gruppe D – elektrische Anlage und Instrumentierung, einschließlich ADEM A3 und Schalttafel

G3520B Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Runde Lufteinlassadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegenerator - CSA-zugelassen, 24 V, 65 A

Kühlsystem

  • Flexible Verbindungen

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Flansch und Expander

Kraftstoffsystem

  • Gasfilter

Instrumente

  • Kommunikationsmodul

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölumgehungsfilter
  • Druckluft-Vorschmierpumpe

Power Take-Offs

  • Vordere Flanschwelle
  • Trommeln
  • Doppelter Dämpfer

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile
  • Sekundär-GSOV

Startsystem

  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen (90 psi oder 150 psi)
  • API B16.3-konforme Leitungen
  • Kühlwasservorwärmer
  • Drehvorrichtung

Allgemein

  • Sonderlackierung
  • Torsionsschwingungsanalyse

EU-Zertifizierung

  • EEC DOI-Zertifizierung

Kundendienst

  • Werksinbetriebnahme

Vergleichen Sie G3520B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  G3520B

Weitere Angebote anzeigen