G3606

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

G3606 Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Luftfilter – Standard-Ansaugluftadapter

Steuerung
  • Das Steuersystem ADEM A3 stellt eine elektronische Regelung mit integriertem Kraftstoff-Luft-Gemischregler und einer Zündzeitpunkteinstellungsteuerung für jeden einzelnen Zylinder bereit

Kühlsystem
  • Motorwasserpumpe
  • Umlaufkühlwasser-Thermostaten und Gehäuse
  • Ladeluftkühlerpumpe
  • Thermostaten und Gehäuse für Ladeluftkühlerwasser
  • Einstufiger Ladeluftkühler

Abgassystem
  • Trockene ummantelte Abgaskrümmer
  • Vertikaler Auslassadapter

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem
  • Gaseinlassventile mit elektronisch geregeltem Kraftstoffeingangsdruck

Zündsystem
  • Das Steuersystem A3 erfasst das Klopfen der einzelnen Zylinder und regelt die Einstellung der einzelnen Zylinder

Instrumente
  • LCD-Anzeigetafel überwacht Motorparameter und zeigt Diagnosecodes an

Schmiersystem
  • Kurbelgehäuse-Entlüfter (oben montiert)
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem
  • Füße Motoraufhängung (insgesamt vier)

Schutz
  • Elektronisches Absperrsystem mit Reinigungszyklus
  • Explosionsdruckventile des Kurbelgehäuses
  • Gasabsperrventil

Startsystem
  • Luftstartsystem

Universal
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer

G3606 Sonderausrüstung

Ansaugsystem
  • HD-Luftfilter mit Vorreinigern
  • HD-Luftfilter mit Regenabweiser

Batterieladesystem
  • Batterieladegeneratoren

Steuerung
  • Kundenspezifische Steuersystem-Software für nicht übliche Nennleistungen erhältlich. Die Software ist mittels Flashspeicher feldprogrammierbar.

Kühlsystem
  • Ausgleichsbehälter
  • Flexible Verbindungen
  • Kühlwasservorwärmer

Abgassystem
  • Faltenbalg-Adapter
  • Auspuffexpander
  • Schweißflansche

Kraftstoffsystem
  • Kraftstofffilter
  • Gasdruckregler
  • Flexibler Anschluss
  • System für energiearmen Kraftstoff
  • Kraftstoffsystem für korrosives Gas

Zündsystem
  • CSA-Zertifizierung

Instrumente
  • Fern-Datenüberwachung und -Drehzahlregelung
  • Kompatibel mit Cat® Electronic Technician (ET) und Data View
  • Kommunikationsgerät – PL1000T/E
  • Optionales Löschen der Anzeigetafel

Schmiersystem
  • Druckluftbetätigte oder elektromotorisch angetriebene Vorschmierung
  • Duplex-Ölfilter
  • Service links oder rechts
  • Schmieröl-Ausgleichssystem

Montagesystem
  • Befestigungsplatten (sechsteiliger Satz)

Power Take-Offs
  • Vordere Flanschwellen

Startsystem
  • Luftdruckminderventil
  • Erdgas-Startanlage

Universal
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Schwingungsdämpferschutz

Überblick

Die Motorenreihe G3600 bietet eine breite Palette von Leistungsoptionen für Ihren Gasverdichtungseinsatz. Die Motoren der Reihe G3600 bieten die branchenweit höchste Verfügbarkeit und lange Betriebszeiten zwischen Überholungen. Betreiber, die in ihrem Maschinenpark Motoren der Reihe G3600 einsetzen, erleben praktisch keine ungeplanten Stillstandzeiten, genießen eine einsatzgerechte Leistung, niedrigste Betriebskosten und halten Emissionsvorschriften ein. Motoren der Reihe G3500B eignen sich ideal für Einsätze in zentralen Sammelstationen sowie für die Aufbereitung, den Transport und die Lagerung von Gas. Der Cat-Gasmotor G3606 mit Nennleistungen von 1324-1413 bkW (1775-1895 bhp) bei 1000/min kann die NSPS-Anforderungen erfüllen.

Technische Daten des Motors

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 1775.0 BHP 1324.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 1895.0 BHP 1413.0 bkW Less
Emissionen Kann die NSPS-Anforderungen erfüllen Kann die NSPS-Anforderungen erfüllen Less
Hubraum 7762.0 in³ 127.2 l Less
Verdichtungsverhältnis 9,2:1 9,2:1 Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungradzähne 255 255 Less
Gewicht (trocken) 34560.0 lb 15676.0 kg Less
Ölwechselintervall 5000 h 5000 h Less
Zündung, Schutz Elektronisch (ADEM™ A3) Elektronisch (ADEM™ A3) Less
Hub 11.8 in 300.0 mm Less
Bohrung 11.8 in 300.0 mm Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Kühlsystem 106.0 gal (US) 401.0 l Less
Schmierölsystem (Auffüllen) 187.0 gal (US) 708.0 l Less

Emissionen

Erfüllt NSPS-Emissionsvorschriften für stationäre Motoren mit Fremdzündung der EPA (USA) für 2010/11 mit einem Oxidationskatalysator

Motor mit Magergemischverbrennungstechnologie

Magermotoren werden mit großen Mengen von Überschussluft betrieben. Die Überschussluft nimmt während der Verbrennung Wärme auf, was Verbrennungstemperatur und -druck senkt und damit den NOx-Ausstoß verringert. Das Magermotorkonzept bietet zudem eine längere Komponentennutzungsdauer und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Einfache Bedienung

– Hochfeste Wanne und Schienen für hervorragende Befestigung und Stabilität – Überprüfung der internen Bauteile durch seitliche Abdeckungen am Block

Fortschrittliches digitales Motormanagement

Das Motormanagementsystem ADEM A3 verbindet Drehzahlregelung, Kraftstoff-Luft-Gemischregelung und Zündungs-/Klopf-Regelung zu einem vollständigen Motormanagementsystem. Bei ADEM A3 wurden verbessert: Benutzerschnittstelle, Anzeigesystem, Abschaltsteuerung und Systemdiagnose.

Komplette Palette von Zubehör

Umfangreiches werkseitig eingebautes Motorzubehör verkürzt die Montagezeit.

Prüfung

Jeder Motor wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäße Leistung des Motors sicherzustellen.

Gas Engine Rating Pro (GERP)

GERP ist ein PC-Programm, das ortsbezogene Leistungsinformationen für Cat®-Gasmotoren für die Gasverdichtungsbranche bietet. GERP liefert Motordaten für die Höhenlage Ihres Standorts, Umgebungstemperatur, Kraftstoff, Motorkühlmittel-Wärmeabführung, Leistungsdaten, Einbauzeichnungen, Datenblätter und Pumpendiagramme.

Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit

Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Motor Cat-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar S•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen: – Zustand der innenliegenden Motorkomponenten – Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten – Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung – Anlagenspezifisches Ölwechselintervall

Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung

Produktion von Erdgasmotoren seit mehr als 60 Jahren Caterpillar hat die Eigentumsrechte an den Fertigungsverfahren und kann so hochwertige, zuverlässige Produkte herstellen – Gießen von Motorblöcken, Zylinderköpfen, Zylinderlaufbuchsen und Schwungradgehäusen – Maschinelles Bearbeiten wichtiger Komponenten – Zusammenbauen des kompletten Motors

Motorkonstruktion

– Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit – Möglichkeit der Verbrennung einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Kraftstoffe – Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten – Großer Betriebsdrehzahlbereich

Website

Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.catoilandgas.cat.com.