Landbohranlagen-Stromaggregate 3512C (HD)

3512C (HD)

Funktionen auf einen Blick

Kundenspezifische Konfiguration
Prüfung
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für 3512C (HD)

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3512C (HD) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Ansaugluftabsperrung
  • Luftfilter, normale Ausführung

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät ADEM A3, links montiert
  • Direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA DC, Stillstandheizung und Kühlwasservorwärmer-Anschluss und Bedienelemente oder
  • Digitaler Cat-Spannungsregler mit induktiver Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVAr-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erregerbegrenzer und Erregerdiodenüberwacher, Stillstandheizung und Kühlwasservorwärmer-Anschluss und Bedienelemente, Temperaturüberwachung für 6 Stator-RTD und 2 Lager-RTD über J1939

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlung mit separatem Kühlkreis
  • Auslassgesteuerter Kühlwasserthermostat
  • Kühlwasserpumpe – zahnradgetrieben
  • Zwei Auslässe
  • Ladeluftkühlerwasserpumpe – zahnradgetrieben
  • Ladeluftkühler-Wasserthermostat

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Zwei Turbolader, wassergekühlte Lager
  • Abgasadapter, 297 mm Innendurchmesser bis 340 mm Innendurchmesser (11,7" bis 13,4")
  • Flansch, schweißbar, 360 mm Innendurchmesser (14,2")

Schwungrad und Gehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Einfach-Kraftstofffilter (links) mit Entlüftungspumpe (links)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffrücklaufleitung mit flexiblem Anschluss
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Instrumente

  • Not-Aus-Schalter
  • Analoginstrumente
  • Serviceanschlussstecker
  • Kundenanschluss-Klemmenblöcke

Steuertafel EMCP 4.3

  • Grafische Anzeige 140 mm (5,5")
  • Kommunikation
  • Bedienelemente
  • Stromaggregateschutz
  • Ausgänge
  • Eingänge
  • Weitere Ausstattungsmerkmale

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Flache Ölwanne
  • Ölablassverlängerung, 2"-NPT-Innengewindeanschluss
  • Simplex-Ölfilter

Montagesystem

  • 4,19 m (165") Länge, 412 mm (16,2") hohe Rohre, 1,18 m (50,5") breit
  • Kraftübertragungskupplung mit Flüssigkeitsdämpfer

Nebenantriebe

  • Hilfsantrieb
  • Vorderseite links unten (für Nebenantrieb)
  • Vorderes Gehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Motoralarme, -drosselung und -abschaltung bei ungewöhnlichen Betriebszuständen

Startsystem

  • TDI-Druckluftstartanlage, rechts – 1034 kPa (150 psi)
  • Ansaugschalldämpferregelung links

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Hubseil, zwei Vorrichtungen

3512C (HD) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter – rechteckig
  • Fernansaugadapter – rund

Steuerung

  • Lastteilungsdrehzahlregler, 2301A
  • Lastteilungsmodul
  • Drehzahlreglerumstellung auf direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA

Kühlsystem

  • Kühleroptionen:
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelzusatz

Abgassystem

  • Flexibler Auspuffanschluss, Innendurchmesser 318 mm (12,5")
  • Winkelstück, 305 mm (12")
  • Schalldämpfer 305 mm (12"), ohne Funkenfänger
  • Schalldämpfer, 356 mm (14"), mit Funkenfänger, beinhaltet Gegenflansche, Reinigungskammer und Funkenkammer
  • Schalldämpfer, 305 mm (12"), mit Funkenfänger, beinhaltet Gegenflansche, Reinigungskammer und Funkenkammer

Kraftstoffsystem

  • Individueller Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

Generatorzubehör

  • Mantelmontierter Erdöl-Anschlusskasten mit Luftfilter und Differenzdruckschalter
  • Mantelmontierter Erdöl-Anschlusskasten
  • Strom-Statikwandler
  • Kabelzugangskasten
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Strommesswandler (3)
  • Lagertemperaturfühler

Instrumente

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Thermoelemente installiert, eines je Zylinder

Schmiersystem

  • Rechts eingebauter Zentrifugalölfilter
  • Kurbelgehäuseentdunstung
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Außensockel 7,62 m (25')
  • Außensockel 9,14 m (30')
  • Außensockel 12,19 m (40')
  • Anlagen-Isolatorhalterungen (3) zur Befestigung des Innensockels am kundenseitig bereitgestellten Sockel
  • Kundenspezifisches Gestell

Nebenantrieb

  • Drehstromgenerator, 24 V, 60 A
  • Kurbelwellenriemenscheibe

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile (3)
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter mit Melder

Startsystem

  • Individueller Starter
  • Luftdruckregler

Allgemein

  • Links eingebaute Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120–240 V, einphasig, 6 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120–480 V, einphasig, 12 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmerleitungen

Vergleichen Sie 3512C (HD) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3512C (HD)

Weitere Angebote anzeigen