Bohren nach Öl und Gas stellt eine komplexe Tätigkeit dar, die spezielle Stromerzeugungsanlagen erfordert. Cat-Stromaggregate der Reihe 3500 sind speziell für Arbeiten mit elektrischen AC-Bohranlagen entwickelt worden. Sie verbinden die jahrzehntelange praktische Erfahrung der Plattform 3500 mit Elektroniktechnologie für garantiert höchste Leistung, geringe Emissionen und eine vereinfachte Benutzerschnittstelle. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Landbohranlagen-Stromaggregat 3508B. Nennleistung: 835 ekW (1194 kVA) bei 50 Hz (1500/min). Ohne Bestätigung im Hinblick auf Emissionsvorschriften, verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.
Minimale Nennleistung | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Maximale Nennleistung | 835.0 ekW 835.0 ekW | More |
Emissionen | Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. | More |
Ansaugsystem | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung | More |
Bohrung | 6.69 in 170.0 mm | More |
Generator | SR4B SR4B | More |
Gewicht | 33846.0 lb 15352.0 kg | More |
Hub | 7.48 in 190.0 mm | More |
Hubraum | 2111.0 in³ 34.5 l | More |
Kraftstoffsystem | EUI EUI | More |
Motorsteuerung und Schutz | ADEM A3 ADEM A3 | More |
Spannung | 600 600 | More |
Ölwechselintervall | 500.0 h 500.0 h | More |
– Not-Aus-Schalter an der Instrumententafel – Ansaugluftabsperrung und Explosionsschutzventile verfügbar – Konfigurierbare Alarm-, Drosselungs- und Abschalt-Sollwerte – Zusätzliche Alarme, Eingänge und Ausgänge verfügbar
- Speziell für die Anforderungen bei der Öl- und Gasförderung entwickelt - bewährte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Robuste Dieselkraftauslegung verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten - Marktführende Leistungsdichte - Speziell für den Einsatz auf Ölfeldern entworfen, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen und in großen Höhenlagen - Lange Überholungsintervalle, bewährt bei Einsätzen auf Ölfeldern - Hauptmotorkomponenten können nach der Überholung wiederhergestellt und wiederverwendet werden
– Jedes Cat-Stromaggregat wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäße Leistung des Motors sicherzustellen. – Die Stromaggregate werden als Paket montiert, getestet und validiert, um Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
– Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen– Von Cat werksgeschulte Servicetechniker der Händler kümmern sich um jedes Detail Ihres Cat-Erdöl-Produkts – Weltweite Teileverfügbarkeit, Service und Garantie – Vorbeugende Wartungsvereinbarungen stellen Optionen zur Reparaturvor einem Ausfall zur Verfügung – Das S•O•SSM-Programm vergleicht Ihre Öl- und Kühlmittelproben mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um folgendes festzustellen: • Zustand der innenliegenden Motorkomponenten • Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten • Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung • Anlagenspezifisches Ölwechselintervall
– Konfiguration der Montage am Innen-/Außensockel vereinfacht Integration in die Anlage – Breite Palette von Anbaugeräten gewährleistet Flexibilität bei der Konfiguration – Durch Dreipunkt-Generatormontage im Innensockel bleibt die werkseitige Ausrichtung erhalten – Einzelner Hubpunkt erleichtert die Installationsarbeit
- Motormanagementsystem ADEM A3 zur Steuerung, Überwachung und zum Schutz des Motors.