Landbohranlagen-Stromaggregate 3508

3508

Funktionen auf einen Blick

Prüfung
Produktgestaltung
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Einfache Installation
Sicherheit

Produktspezifikationen für 3508

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3508 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Luftfilter, normale Ausführung
  • Wartungsanzeiger

Steuerung

  • Woodward-Regler, Aktuator EG6PC – rechts
  • Magnetmessfühler

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse (zweifacher Ausgang)
  • Kühlwasserpumpe, zahnradgetrieben

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Flexibler Abgasanschluss, Adapter und Flansche

Schwungrad und Gehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Generator

  • Ölbohranlagen-Generator
  • Zwei Lager, direktgekuppelt

Instrumente

  • Analoganzeigen:

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Flache Ölwanne
  • Ölablassverlängerung, 2"-NPT-Innengewindeanschluss

Montagesystem

  • Schienen, Befestigung, Bodenausführung, 254 mm (10")

Nebenantriebe

  • Hilfsantrieb
  • Vorderes Gehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Hydromechanische Abstellvorrichtungen (niedriger Öldruck, hohe Kühlwassertemperatur und Überdrehzahl, Ansaugluftabsperrung). Überwachungsinstrument und Notfernabschaltung
  • Alarmschalter, niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur (zugelassen durch Schiffsklassifikationsgesellschaft) für Anschluss an kundenspezifische Alarmanzeigetafel
  • Manuelle Abschaltung, links

Startsystem

  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen

3508 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter

Steuerung

  • Lastteilungsdrehzahlregler, 2301A
  • Lastteilungsmodul
  • Drehzahlreglerumstellung auf direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA

Kühlsystem

  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen

Abgassystem

  • Abgasrohrknie
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generator und Anbaugeräte

  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Spannungs- und Stromwandler
  • Luftfilter
  • Kabelzugangskasten
  • Lager-WTF

Instrumente

  • Kundenmanagementgerät
  • Anzeigen- und Instrumententafeln
  • Schalter und Schaltschütze

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentdunstung
  • Ölwannenzubehör

Montagesystem

  • Sockel

Nebenantrieb

  • Kurbelwellenriemenscheibe
  • Vordere Flanschwelle
  • Batterieladegenerator

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile (3)
  • Abstellvorrichtungen
  • Schalter und Schaltschütze

Startsystem

  • Druckluftstarter, manuell
  • Luftdruckregler

Allgemein

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3508 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3508

Weitere Angebote anzeigen