Landbohranlagen-Stromaggregate 3512

3512

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Prüfung
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Einfache Installation
Sicherheit

Produktspezifikationen für 3512

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3512 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Luftfilter, normale Ausführung
  • Wartungsanzeiger

Steuerung

  • Woodward-Regler, Aktuator EG6PC – rechts
  • Magnetmessfühler

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse (zweifacher Ausgang)
  • Kühlwasserpumpe, zahnradgetrieben

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Flexibler Abgasanschluss, Adapter und Flansche

Schwungrad und Gehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe

Generator

  • Ölbohranlagen-Generator
  • Zwei Lager, direktgekuppelt

Instrumente

  • Analoganzeigen:

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Flache Ölwanne
  • Ölablassverlängerung, 2"-NPT-Innengewindeanschluss

Montagesystem

  • Ölbohranlagen-Sockellänge 7,85 m (25' 9") HD-Innensockelrahmen für Landbohranlage – Dreipunktbefestigung am Ölbohranlagensockel

Nebenantriebe

  • Hilfsantrieb
  • Vorderes Gehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Hydromechanische Abstellvorrichtungen (niedriger Öldruck, hohe Kühlwassertemperatur und Überdrehzahl, Ansaugluftabsperrung). Überwachungsinstrument und Notfernabschaltung
  • Alarmschalter, niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur (zugelassen durch Schiffsklassifikationsgesellschaft) für Anschluss an kundenspezifische Alarmanzeigetafel
  • Manuelle Abschaltung, links

Startsystem

  • Pneumatischer Anlassermotor
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen

3512 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter

Steuerung

  • Lastteilungsdrehzahlregler, 2301A
  • Lastteilungsmodul
  • Drehzahlreglerumstellung auf direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA

Kühlsystem

  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen

Abgassystem

  • Abgasrohrknie
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generator und Anbaugeräte

  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Spannungs- und Stromwandler
  • Luftfilter
  • Kabelzugangskasten
  • Lager-WTF

Instrumente

  • Kundenmanagementgerät
  • Anzeigen- und Instrumententafeln
  • Schalter und Schaltschütze

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentdunstung
  • Ölwannenzubehör

Montagesystem

  • Sockel

Nebenantrieb

  • Kurbelwellenriemenscheibe
  • Vordere Flanschwelle
  • Batterieladegenerator

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile (3)
  • Abstellvorrichtungen
  • Schalter und Schaltschütze

Startsystem

  • Druckluftstarter, manuell
  • Luftdruckregler

Allgemein

  • Motordrehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie 3512 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3512

Weitere Angebote anzeigen