Bohren nach Öl und Gas stellt eine komplexe Tätigkeit dar, die spezielle Stromerzeugungsanlagen erfordert. Cat-Stromaggregate der Reihe 3500 sind speziell für Arbeiten mit elektrischen AC-Bohranlagen entwickelt worden. Jahrzehntelange praktische Erfahrung mit dem Betrieb von Bohranlagen bei den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen spiegelt sich in der Plattform 3500 wider.Die Cat-Stromaggregate werden vom weltweiten Netz von Cat-Händlern unterstützt, die gern die Versorgung Ihres Betriebs mit technischer Betreuung, Service, Ersatzteilen und Garantie übernehmen.Landbohranlagen-Stromaggregat 3516. Nennleistung: 1256 ekW (1835 kVA) bei 60 Hz (1200/min). Ohne Bestätigung im Hinblick auf Emissionsvorschriften, verfügbar für Regionen ohne behördliche Vorschriften.
Minimale Nennleistung | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Maximale Nennleistung | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Emissionen | Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. | More |
Ansaugsystem | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung | More |
Bohrung | 6.69 in 170.0 mm | More |
Generator | SR4B SR4B | More |
Gewicht | 40433.0 lb 18340.0 kg | More |
Hub | 7.48 in 190.0 mm | More |
Hubraum | 4210.0 in³ 69.0 l | More |
Kraftstoff-system | MUI MUI | More |
Motorsteuerung und Schutz | Woodward Woodward | More |
Spannung | 600 600 | More |
Ölwechselintervall | 500.0 h 500.0 h | More |
– Speziell zur Erfüllung der Anforderungen im Öl- und Gasbereich entwickelt– Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit– Robuste Konstruktion des kraftvollen Dieselmotors verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten– Auf Leistung unter den Bedingungen auf Ölfeldern ausgelegt, auch bei hohen Umgebungstemperaturen und in großen Höhenlagen– Einzigartige Leistungsdichte– Auf Leistung unter den Bedingungen auf Ölfeldern ausgelegt, auch bei hohen Umgebungstemperaturen und in großen Höhenlagen– In Ölfeldeinsätzen nachgewiesene lange Nutzungsdauer zwischen Überholungen– Hauptmotorkomponenten können bei einer Überholung aufgearbeitetund wiederverwendet werden
- Sockel-Montagekonfiguration innen/außen vereinfachtIntegration in die Anlage- Breite Palette von Anbaugeräten gewährleistet Flexibilität bei derKonfiguration- Dreipunkt-Generatormontage im Sockel hält diewerkseitige Ausrichtung aufrecht- Einzelner Hubpunkt erleichtert Installationsarbeit
– Not-Aus-Schalter auf der Instrumententafel– Ansaugluftabsperrung und Explosionsschutzventile verfügbar– Zusätzliche Alarme, Eingänge und Ausgänge verfügbar
Mit individuellen Stromaggregaten und mechanischen Ausrüstungen ab Werk kann Caterpillar Ihre Projektanforderungen bei jeder Art von Einsatz im Erdölbereich zuverlässig erfüllen. Die Cat-Motoren, -Generatoren, -Bedienelemente, -Kühler und -Getriebe können in Zusammenarbeit mit den Händlern vor Ort kundenspezifisch gestaltet und angepasst werden, um einzigartige Lösungen zu erzielen. Die individuellen Anlagen werden weltweit unterstützt, und für sie gilt eine Garantie von einem Jahr ab Inbetriebnahme.
– Jedes Cat-Stromaggregat wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäßeLeistung des Motors sicherzustellen.– Die Stromaggregate werden als Paket montiert, getestet undvalidiert, um Leistung, Zuverlässigkeitund Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen- Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedesDetail bei Ihrem Cat-Erdöl-Produkt- Weltweite Teileverfügbarkeit, Service und Garantie- Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionenvor einem Ausfall verfügbar- S•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelprobenfür einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um folgendes festzustellen:• Zustand der innenliegenden Motorkomponenten• Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten• Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung• Anlagenspezifisches Ölwechselintervall
Caterpillar verfügt über diese Fertigungsverfahren und kann sohochwertige, zuverlässige Produkte herstellen.
Bei jeder Art von Leistungsbedarf im Erdölbereich besuchen Sie www.catoilandgasinfo.com.