Landbohranlagen-Stromaggregate 3516B

3516B

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Prüfung
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Einfache Installation
Sicherheit

Produktspezifikationen für 3516B

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3516B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Ansaugluftabsperrung
  • Luftfilter, normale Ausführung

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät ADEM A3, links montiert
  • Direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA DC, Stillstandheizung und Kühlwasservorwärmer-Anschluss und Bedienelemente

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlung mit separatem Kühlkreis
  • Auslassgesteuerter Kühlwasserthermostat
  • Kühlwasserpumpe – zahnradgetrieben
  • Zwei Auslässe
  • Ladeluftkühlerwasserpumpe – zahnradgetrieben
  • Ladeluftkühler-Wasserthermostat

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Zwei Turbolader, wassergekühlte Lager

Schwungrad und Gehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Einfach-Kraftstofffilter (links) mit Entlüftungspumpe (links)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffrücklaufleitung mit flexiblem Anschluss
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Generatorzubehör

  • Mantelmontierter Erdöl-Anschlusskasten mit Luftfilter und Differenzdruckschalter

Instrumente

  • Not-Aus-Schalter
  • Analoginstrumente
  • Serviceanschlussstecker
  • Kundenanschluss-Klemmenblöcke

Steuertafel EMCP 4.3

  • Grafische Anzeige 140 mm (5,5")
  • Kommunikation
  • Bedienelemente
  • Stromaggregateschutz
  • Ausgänge
  • Eingänge
  • Weitere Ausstattungsmerkmale

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Flache Ölwanne
  • Ölablassverlängerung, 2"-NPT-Innengewindeanschluss
  • Simplex-Ölfilter

Montagesystem

  • 4,19 m (165") Länge, 412 mm (16,2") hohe Rohre, 1,18 m (50,5") breit

Schutzsystem

  • Motoralarme, -drosselung und -abschaltung bei ungewöhnlichen Betriebszuständen

Startsystem

  • TDI-Druckluftstartanlage, rechts – 1034 kPa (150 psi)

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb

3516B Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter – rechteckig
  • Fernansaugadapter – rund

Steuerung

  • Motorsteuerungsoptionen:
  • Lastteilungsdrehzahlregler, 2301A

Kühlsystem

  • Kühleroptionen:
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelzusatz
  • Kühlsystemanschlussoptionen (bei kundenseitig bereitgestelltem Kühler):
  • Lüfterantrieb und Riemenschutz (bei entfernt montierten und kundenseitig bereitgestellten Kühlern)
  • Lüfterriemenscheibenoptionen (bei kundenseitig geliefertem Kühler):

Abgassystem

  • Nur 1200/min-Ausführung:
  • Nur 1500/min-Ausführung:

Kraftstoffsystem

  • Individueller Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

Generatorzubehör

  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter
  • Lager-WTF
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Manuelle Spannungsregelung

Instrumente

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Thermoelemente installiert, eines je Zylinder

Schmiersystem

  • Individueller Ölfilter
  • Rechts eingebauter Zentrifugalölfilter
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 Stunden
  • Kurbelgehäuseentdunstung
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Sockel
  • Schwingungsdämpfer, Schienen

Nebenantrieb

  • Drehstromgenerator, 24 V, 68 A
  • Nebenabtrieb vorn
  • Trommeln

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile (3)
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter mit Melder

Startsystem

  • Individueller Starter
  • Luftdruckregler

Allgemein

  • Links eingebaute Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120–240 V, einphasig, 6 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120–480 V, einphasig, 12 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmerleitungen

Vergleichen Sie 3516B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  3516B

Weitere Angebote anzeigen