Landbohranlagen-Stromaggregate 3516B

G3516B

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet
Sicherheit
Kundenspezifische Konfiguration
Prüfung
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für G3516B

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

G3516B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Ansaugluftabsperrung
  • Luftfilter, normale Ausführung

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät ADEM A3, links montiert
  • Direkte Zahnstangensteuerung 0 – 200 mA DC, Stillstandheizung und Kühlwasservorwärmer-Anschluss und Bedienelemente

Kühlsystem

  • Ladeluftkühlung mit separatem Kühlkreis
  • Auslassgesteuerter Kühlwasserthermostat
  • Motorwasserpumpe – mit Zahnradantrieb
  • Zwei Auslässe
  • Ladeluftkühlerwasserpumpe – mit Zahnradantrieb
  • Ladeluftkühler-Wasserthermostat

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Zwei Turbolader, wassergekühlte Lager

Schwungrad und Gehäuse

  • SAE Nr. 00 Schwungrad
  • SAE Nr. 00 Schwungradgehäuse
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • Einfach-Kraftstofffilter (links) mit Entlüftungspumpe (links)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffrücklaufleitung mit flexiblem Anschluss
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Generatorzubehör

  • Mantelmontierter Erdöl-Anschlusskasten mit Luftfilter undDifferenzdruckschalter

Instrumente

  • Not-Aus-Schalter
  • Analoginstrumente
  • Serviceanschlussstecker
  • Kundenanschluss-Klemmenblöcke

Steuertafel EMCP 4.3

  • Grafische Anzeige 140 mm (5,5")
  • Kommunikation
  • Steuerung
  • Stromaggregateschutz
  • Ausgänge
  • Eingänge
  • Weitere Ausstattungsmerkmale

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter
  • Ölkühler
  • Flache Ölwanne
  • Ölablassverlängerung, 2"-NPT-Innengewindeanschluss
  • Simplex-Ölfilter

Montagesystem

  • 4,19 m (165") Länge, 412 mm (16,2") hohe Rohre, 1,18 m (50,5") breit

Schutzsystem

  • Motoralarme, -drosselung und -abschaltung bei ungewöhnlichen Betriebszuständen

Startsystem

  • TDI-Druckluftstartanlage, rechts – 1034 kPa (150 psi)

Allgemeines

  • Lackierung – Cat-Gelb

G3516B Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Fernansaugadapter – rechteckig
  • Fernansaugadapter – rund

Steuerung

  • Motorsteuerungsoptionen:
  • Lastteilungsdrehzahlregler, 2301A

Kühlsystem

  • Kühleroptionen:
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelzusatz
  • Kühlsystemanschlussoptionen (bei kundenseitig geliefertemKühler):
  • Lüfterantrieb und Riemenschutz (bei entfernt montierten und kundenseitig geliefertenKühlern)
  • Lüfterriemenscheibenoptionen (bei kundenseitig geliefertem Kühler):

Abgassystem

  • Nur 1200/min-Ausführung:
  • Nur 1500/min-Ausführung:

Kraftstoffsystem

  • Individueller Kraftstofffilter
  • Kraftstoffvorfilter
  • Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

Generatorzubehör

  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter
  • Lager-WTF
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Manuelle Spannungsregelung

Instrumente

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Thermoelemente installiert, eines je Zylinder

Schmiersystem

  • Individueller Ölfilter
  • Rechts eingebauter Zentrifugalölfilter
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 Stunden
  • Kurbelgehäuseentdunstung
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Sockel
  • Schwingungsdämpfer, Schienen

Nebenantrieb

  • Drehstromgenerator, 24 V, 68 A
  • Nebenabtrieb vorn
  • Trommeln

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventile (3)
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter mit Melder

Startsystem

  • Individueller Starter
  • Luftdruckregler

Allgemeines

  • Links eingebaute Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120 – 240 V, einphasig,6 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmer, UL-anerkannt, 120 – 480 V, einphasig,12 kW, links und rechts montiert
  • Kühlwasservorwärmerleitungen

Vergleichen Sie G3516B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  G3516B

Weitere Angebote anzeigen