Landbohranlagen-Motoren 3508C

3508C

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Einfache Installation
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Sicherheit
Kundenspezifische Konfiguration
Prüfung
Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für 3508C

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

3508C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel mit separatem Kühlkreis – korrosionsbeständig beschichtet(Luft-Seite), Luftfilter (einstufig mit Wartungsanzeiger)
  • Zwei hinten montierte Turbolader

Steuerung

  • Motorsteuergerät ADEM A3 – links
  • Kraftstoffsystem mit elektronisch gesteuerten Einspritzelementen (10 A Gleichstrom zumAntrieb des elektronischen Motorsteuergeräts erforderlich)

Kühlsystem

  • Wandleranschlüsse
  • Thermostate und Gehäuse, Motorwasserpumpe, zahnradgetriebeneKreiselpumpe
  • Anschlüsse für Kühler
  • Zwei Auslässe: 88,9 mm Außendurchm. (3,5") Winkelschlauchanschlüsse
  • Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis (SCAC)

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken, Edelstahlbalg
  • Zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern
  • Abgasauslass: 292 mm Innendurchmesser (11,5"), 12 – 10,5 mm Durchmesser Bohrungen EQ-SP,376 mm Durchmesser der Schraubenbohrung

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad, SAE Nr. 0 – 151 Zähne
  • Schwungradgehäuse – SAE Nr. 0

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe
  • Kraftstofffilter – rechts, Anschraub-Wechselfilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Instrumente

  • Elektronische Instrumententafel
  • Instrumente – Anzeigen:

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab – rechts
  • Ölpumpe
  • Ölfilter – rechts, Anschraub-Wechselfilter
  • Ölwanne, Sumpf hinten, 250 Stunden Wechselintervall
  • Ölwannenablassventil – 3/4"-NPT-Innengewindeanschluss

Montagesystem

  • Schienen – Befestigung, Bodenausführung

Power Take-Offs

  • Stirnseite des Gehäuses, zweiseitig

Schutzsystem

  • Motorsteuersystem ADEM A3, ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Not-Aus-Logikeingänge an 40-poligerKundenschnittstelle
  • Ansaugluftabsperrung

Allgemein

  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Baureihe B LAND

3508C Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter und Luftfilterhalterung
  • Fernansaugadapter
  • Ansaugluftvorwärmer

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

Steuerung

  • Lokale Drehzahlregelung
  • Drosselklappenstellungssensoren
  • Lastteilungsmodule
  • Drehzahlreglerumstellung

Kühlsystem

  • Modulwasserkühler schwarz hochglänzend
  • Kühlmittelregler-Umrüstung
  • Riemenschutz und Kühlerschutz
  • Drucklüfter
  • Kühlerabdeckung
  • Lüfterantrieb und Lüfterriemenscheiben
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Kühlmittelzusatz
  • Ausgleichsbehälter
  • Wärmetauscherkühlungs-Umrüstung
  • Zusatzkühlwasserpumpe
  • Luftabscheider

Abgassystem

  • Flexibler Abgasanschluss
  • Kniestücke und Flansch
  • Flansch und Abgasadapter
  • Krümmer und Schalldämpfer

Kraftstoffsysteme

  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffkühler
  • Abscheider, Wasser/Kraftstoff
  • Kraftstoffstandschalter

Instrumente

  • Kundenmanagementgerät
  • Fernanzeigetafel und Fernanzeige Zylindertemperatur
  • Schalter und Schaltschütze
  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Ölwannen
  • Vorschmierungsoptionen
  • Sumpfpumpen
  • Ölfilter

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer

Power Take-Offs

  • Vorderes Gehäuse
  • Flexible Kupplungen
  • Kupplungsnabe
  • Vordere Nebenabtriebe
  • Nebenantriebswelle
  • Nebenantriebsriemenscheiben
  • Vordere Flanschwelle
  • Schwingungsdämpferschutz, Ausbau
  • Trommeln
  • Schwungrad-Flanschwelle

Schutzsystem

  • Abstellvorrichtungen
  • Schalter und Schütze
  • Explosionsschutzventil
  • Sensoren
  • Öldrucküberwachung
  • Abstellvorrichtungen
  • Korrosionsschutz

Startsystem

  • Druckluftstartanlagen – elektrisch
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Druckluftstarterbetätigung – manuell, elektrisch
  • Redundanter Starter
  • Starthilfen
  • Batteriesätze – 24 V
  • Batteriekabel und -gestell

Vergleichen Sie 3508C mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3508C

Weitere Angebote anzeigen