Motoren C18 ACERT für Landbohranlagen

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Motorkonstruktion
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Optionale Zusatzausrüstung
Kundenspezifische Konfiguration
Getriebe
Komplette Palette von Zubehör
Prüfung
Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für C18 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C18 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ein Turbolader, mittig montiert, Einlass 152,4 mm (6"),Schlauchanschluss
  • Zwei Turbolader, vorderer und hinterer Einlass, 127,0 mm (5"),Schlauchanschluss

Steuerung

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Kaltstartmodusstrategie
  • automatische Anpassung bei Höhenlagen
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbarer Leerlauf, obere Leerlaufdrehzahl und Drehzahlbegrenzung
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Motorüberwachungs- und Schutzsystem (Drehzahl,Temperatur, Druck)
  • Übertragung J1939 (Diagnose, Motorstatus und Steuerung)

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse – vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe – zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Wasserpumpeneinlass vorn rechts
  • Alle Stopfen/Anschlussstücke für Wasserleitungs-Baugruppen mit geradem Gewinde und O-Ring

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken
  • Ein Turbolader – Turboladerabgas nach vorn gerichtet, Marmon-Verbindung,maximale Belastung 10 kg für Direktanschluss an Turbo
  • Zwei Turbolader – Abgasrohrknie, trocken 203 mm (8")

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Siehe obligatorische Optionen

Kraftstoffsystem

  • Elektronische Pumpe-Düse-Injektoren
  • Kraftstoffsicherheitsfilter, mittig montiert (links, 2-µm-Hochleistungsfilter)
  • Kraftstoffförderpumpe, vorn links
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe, links, mittig montiert
  • Kraftstoffprobeventil, am Kraftstofffiltersockel montiert.

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – Ventildeckel hinten
  • Ölkühler – rechts (zwei)
  • Ölfilter – rechts, links
  • Ölwanne – Sumpf vorn
  • Ölmessstab – vorn links
  • Ölpumpe

Montagesystem

  • Träger vorn (nur für Transport)

Power Take-Offs

  • Kurbelwellenriemenscheibe, 203,2 mm (8") mit 3 Nuten, 292,1 mm(11,5") mit 1 Nut, Breite jeweils 15,9 mm (0,63")
  • Hydraulikpumpenantrieb, SAE A, 11 Zähne

Allgemein

  • Schwingungsdämpfer
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Hubösen
  • Automatische elektronische variable Motorsteuerung
  • Elektronikinstallationssatz, 70-poliger Steckverbinder (Stecker,Stifte, Buchsen)

Obligatorische Optionen

  • Gasstellungssensor
  • Nur ein Turbolader – Abgassystem (vorn oder hinten)
  • Schwungradgehäuse oder Nebenantrieb hinten
  • Kraftstoffvorfilter/Wasserabscheider

C18 ACERT™ Sonderausrüstung

Luftkompressor

  • Kompressorregler
  • Ausgleichskammern

Ansaugsystem

  • Luftfilter
  • Druckluftleitungen

Batterieladesystem

  • Batterieladegeneratoren
  • Drehstromgenerator-Befestigungen
  • Drehstromgenerator-Verdrahtung
  • Schutzschalter und Befestigungen
  • Drehstromgenerator-Riemenschutz

Kühlsystem

  • Kühler
  • Lüfterantrieb und Kühlerpakete
  • Anweisungen zur Lüfterhöhe
  • Keilriemen
  • Ladeluftkühlerleitungen bei von Caterpillar installiertem Kühler
  • Ein-Turbolader-Konfiguration, Abgas nach hinten gerichtet
  • Ein-Turbolader-Konfiguration, Abgas nach hinten gerichtet
  • Ladeluftkühlerleitungen
  • Sauglüfteradapter
  • Drucklüfteradapter
  • Drucklüfter
  • Sauglüfter
  • Lüfterriemen
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittelzusätze, trocken

Abgassystem

  • Turbo-Abgasanschluss
  • Flexible Anschlüsse
  • Rohrknie, Flansch, Klemme, Leitungen
  • Abgasadapter
  • Krümmer
  • Schalldämpfer

Kraftstoffsysteme

  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstofffilteranordnung
  • Kraftstoffkühler
  • Wasserabscheider

Instrumente

  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Ölwannen
  • Ablass und Abdeckung
  • Ölmessstab
  • Ölfilter, separat angeordnet
  • Ölfilter
  • Schmieröle

Montagesystem

  • Stahlsockel
  • Motorträger vorn und hinten

Power Take-Offs

  • Gekapselte Kupplungen hinten
  • Hydraulikpumpenantriebe
  • Zahnradhydraulikpumpen
  • Kupplungsaufhängungen
  • Kurbelwellenriemenscheiben

Schutzsystem

  • Ansaugluftabsperrung

Startsystem

  • Druckluftstartanlagen
  • Luftdruckregler
  • Ansaugschalldämpfer
  • Startschalter
  • Elektrische Startanlagen – 12 V, 24 V
  • Batteriesätze – 24 V
  • Batteriekabel und -gestell
  • Starthilfen

Getriebe-Ausführung

  • Getriebewasserleitungen

Vergleichen Sie C18 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C18 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen