Motoren C27 ACERT für Landbohranlagen

C27 ACERT™

C27 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Getriebe
Motorkonstruktion
Komplette Palette von Zubehör
Prüfung
Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Optionale Zusatzausrüstung

Produktspezifikationen für C27 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C27 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Doppelte Turbolader an der Seite oder hinten montiert – Einlass 152,4 mm (6") Schlauchanschluss

Steuerung

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Kaltstartmodusstrategie
  • automatische Anpassung bei Höhenlagen
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbarer Leerlauf, obere Leerlaufdrehzahl und Drehzahlbegrenzung
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Motorüberwachungs- und Schutzsystem (Drehzahl, Temperatur, Druck)
  • Übertragung J1939 (Diagnose, Motorstatus und Steuerung)

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse – Ausgang links vertikal ausgerichtet
  • Motorwasser-Kreiselpumpe – zahnradgetrieben, rechts

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken, Wärmeschutzbleche
  • Doppelter Turbolader – Turbo-Abgas hinten, volle Marmon-Verbindung 127 mm (5"), maximale Belastung 10 kg für Direktanschluss
  • Mittelteile wassergekühlt

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • SAE Nr. 0 oder SAE-Nr. 1
  • Linksdrehend

Kraftstoffsystem

  • MEUI-System
  • Kraftstofffilter, rechts (Hochleistungsfilter, 2 µm)
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhandförderpumpe (optional elektrische Entlüftungspumpe)

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuse-Entlüfter – hinten montiert
  • Ölkühler – rechts
  • Turbo seitlich – Öleinfüllstutzen im vorderen Gehäuse rechts
  • Turbo hinten – Öleinfüllstutzen im Ventildeckel rechts
  • Ölmessstab – rechts
  • Ölfilter rechts
  • Ölwanne, Sumpf hinten

Montagesystem

  • Träger vorn – schmal

Power Take-Offs

  • Kurbelwellenriemenscheibe – 203,2 mm (8"), 5 Nuten, 15,9 mm (0,63") breit; 292,1 mm (11,5"), 1 Nut, 15,9 mm (0,63") breit

Allgemein

  • Schwingungsdämpfer
  • Lackierung – Cat-Gelb
  • Hubösen
  • Automatische elektronische variable Motorsteuerung
  • Elektronikinstallationssatz, 70-poliger Steckverbinder (Stecker, Stifte, Buchsen)

C27 ACERT™ Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Druckluftleitungen
  • Luftfilter
  • Vorreiniger

Batterieladesystem

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren
  • Drehstromgenerator-Befestigungen

Schutzschalter

  • Schutzschalter-Befestigung

Kühlsystem

  • Drucklüfter
  • Sauglüfter
  • Kühler

Abgassystem

  • Schalldämpfer

Kraftstoffsysteme

  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

Instrumente

  • Anzeigen und Instrumententafeln

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölwanne
  • Ölfilter

Montagesystem

  • Motorauflager

Power Take-Offs

  • Hydraulikpumpenantriebe
  • Riemenscheibe
  • Nebenabtrieb

Startsystem

  • Elektrischer Anlassermotor
  • Batteriesätze – 24 V
  • Batteriekabel
  • Batteriegestell
  • Starthilfen

Verpackung

  • Konservierung für Auslandsversand
  • Konservierung für Lagerung
  • Exportverpackung

Vergleichen Sie C27 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C27 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen