Motor C15 ACERT™ Tier 4 Interim

C15 ACERT™

C15 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Emissionen
Motorkonstruktion
Niedrige Gesamtkosten der Investition
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Antriebsaggregate
Kundenspezifische Konfiguration
Kraftstoff- und Ölabschirmung
Optionale Zusatzausrüstung
Getriebe
Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für C15 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C15 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

Steuerung

  • Elektronische Steuerung, Überzug-Kabelstrang, automatische Höhenlagenanpassung, Leistungsanpassung für Kraftstofftemperatur, konfigurierbare Softwarefunktionen, Motorüberwachungssystem, Übertragung SAE J1939 und Steuerung, integriertes elektronisches Steuergerät und Lüfterfernsteuerung

Kühlsystem

  • Thermostatgehäuse mit vertikalem Ausgang, Kreiselwasserpumpe, Anleitung zur Kühlsystemauslegung verfügbar, um die Zuverlässigkeit der Maschine sicherzustellen

Abgassystem

  • Modul für saubere Emissionen mit Dieselpartikelfilter, Diesel-Oxidationskatalysator und Cat-Regenerierungssystem, optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE 0 und SAE 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung; Kraftstoffvorfilter, Sicherheitsfilter, Kraftstoffförderpumpe, elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung, Ölkühler, Öleinfüllstutzen, Ölfilter, Ölmessstab, Ölpumpe (zahnradgetrieben), verschiedene Sümpfe (vorn, hinten, flach)

Zapfwelle

  • SAE-A-, SAE-B-, SAE-C-Antriebe erhältlich, Motorleistung kann bei manchen Einsätzen auch vorn am Motor abgenommen werden

Allgemein

  • Lackierung: Cat-Gelb; Schwingungsdämpfer; Hubösen

C15 ACERT™ Sonderausrüstung

Motormontierter Getriebeölkühler

  • Integration in das Motorkühlsystem ermöglicht einfache Montage und schmalere Ausführung des kompletten Motors

Motorbremsen

  • Bremsvermögen für mobile Einsätze

Vergleichen Sie C15 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C15 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen