Motor C18 ACERT™ Tier 4 Interim für die Erdölindustrie

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Merkmale

Produktspezifikationen für C18 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C18 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung

Steuerung

  • Elektronische Steuerung, Überzug-Kabelstrang, automatische Höhenlagenanpassung, Leistungsanpassung für Kraftstofftemperatur, konfigurierbare Softwarefunktionen, Motorüberwachungssystem, Übertragung SAE J1939 und Steuerung, integriertes elektronisches Steuergerät und Lüfterfernsteuerung

Kühlsystem

  • Thermostatgehäuse mit vertikalem Ausgang, Kreiselwasserpumpe, Anleitung zur Kühlsystemauslegung verfügbar, um die Zuverlässigkeit der Maschine sicherzustellen

Abgassystem

  • Modul für saubere Emissionen mit Dieselpartikelfilter, Diesel-Oxidationskatalysator und Cat-Regenerierungssystem, optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE 0 und SAE 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung; Kraftstoffhauptfilter, Sicherheitsfilter, Kraftstoffförderpumpe, elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftung

Schmiersystem

  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung, Ölkühler, Öleinfüllstutzen, Ölfilter, Ölmessstab, Ölpumpe (zahnradgetrieben), verschiedene Sümpfe (vorn, hinten und mittig)

Zapfwelle

  • SAE-B- und SAE-C-Antriebe erhältlich, Motorleistung kann bei manchen Einsätzen auch vorn am Motor abgenommen werden

Universal-

  • Farben: Cat-Gelb; Schwingungsdämpfer; Hubösen

Vergleichen Sie C18 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C18 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen