Motor C27 ACERT™ Tier 4 Final für die Erdölindustrie

C27 ACERT™

C27 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Emissionen
Motorkonstruktion
Niedrige Gesamtkosten der Investition
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Kundenspezifische Konfiguration
Getriebe
Prüfung
Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für C27 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C27 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei hinten montierte Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuerung

  • Automatische Höhenlagenanpassung; Leistungsanpassung für Kraftstofftemperatur; elektronische Diagnose und Fehlerprotokollierung; Motorüberwachungs- und Schutzsystem (Drehzahlen, Temperatur, Druck); Übertragung J1939 (Diagnose, Motorstatus und Steuerung); elektronisches Steuergerät ADEM A4

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse; Motorwasser-Kreiselpumpe, zahnradgetrieben, rechts

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken, Gleitsitzverbindung 127 mm (5"), Diesel-Oxidationskatalysator

Kraftstoffsystem

  • MEUI™-System (mechanisch-elektronische Pumpe-Düse-Einspritzung); Kraftstoffvorfilter, Sicherheitsfilter und Tertiär-Kraftstofffilter; elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe – in den Kraftstoffvorfiltersockel integriert; Kraftstoffförderpumpe

Schmiersystem

  • Separat montierte Ölfilter und rechts am Block montierte Filter verfügbar; Kurbelgehäuseentdunstungssystem, rechts montiert; Ölkühler – rechts; Öleinfüllstutzen – rechts; Ölmessstab – rechts; Ölwanne mit flachem Sumpf hinten – 250 Stunden

Vergleichen Sie C27 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C27 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen