Motor C32 ACERT™ Tier 4 Final für die Erdölindustrie, Motoren für Bohrlochservice

C32 ACERT™

C32 ACERT™

Funktionen auf einen Blick

Emissionen
Motorkonstruktion
Niedrige Gesamtkosten der Investition
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Kundenspezifische Konfiguration
Getriebe
Prüfung
Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für C32 ACERT™

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

C32 ACERT™ Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei seitlich montierte Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuerung

  • Automatische Höhenlagenanpassung; Leistungsanpassung für Kraftstofftemperatur; elektronische Diagnose und Fehlerprotokollierung; Motorüberwachungs- und Schutzsystem (Drehzahlen, Temperatur, Druck); Übertragung J1939 (Diagnose, Motorstatus und Steuerung); elektronisches Steuergerät ADEM A4

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse; Motorwasser-Kreiselpumpe, zahnradgetrieben, rechts

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken, Gleitsitzverbindung 127 mm (5"), Diesel-Oxidationskatalysator

Kraftstoffsystem

  • MEUI-System (mechanisch-elektronische Pumpe-Düse-Einspritzung); Kraftstoffvorfilter, Sicherheitsfilter und Tertiär-Kraftstofffilter; elektronische Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe – in den Kraftstoffvorfiltersockel integriert; Kraftstoffförderpumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäusedunstfiltersystem, rechts montiert; Ölkühler – rechts; Öleinfüllstutzen – rechts; Ölmessstab – rechts; Ölwanne, flacher Sumpf hinten – 250 Stunden

Vergleichen Sie C32 ACERT™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C32 ACERT™

Weitere Angebote anzeigen