G3306B

G3306B

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Überlegene Leistung
Einhaltung der Emissionsvorschriften
Langlebigkeit
Modernste Elektronik
Garantie
Kundenspezifische Konfiguration
Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für G3306B

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Abmessungen

G3306B Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung, trocken
  • Luftfilter-Regenklappe
  • Luftfilterwartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühlerausführung für hohe Umgebungstemperaturen für Einsätze mit Gas als Kraftstoff
  • Ladeluftkühler und Umlaufkühlwasserblock nebeneinander
  • Metalltanks oben und unten
  • Kühlmittelablass
  • Lüfter und Riemenschutz
  • Kühlmittelfüllstandsensor

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt
  • Abgasrohrknie und flexibler Anschluss – 127 mm (5")
  • Schalldämpfer der Kategorie Wohngebietseinsatz

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler – erfordert Gas mit 82,7 – 172,4 kPa (12 – 25 psi)
  • Erdgas-Vergaser

Generator

  • Ausgelegt auf Dauerbetrieb – 25 % Übermaß
  • Isolierung Klasse H
  • Permanentmagnet
  • Wildgewickelt
  • Stillstandheizung 240 V AC
  • Isolierung für küstennahe Einsätze
  • Schutzart IP23
  • Digitaler Cat-Spannungsregler

Steuerung

  • Elektronische Regelung ADEM A4
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Kurzzeitige Start/Stopp-Logik
  • Hochtemperatur-Motorkabelstrang mit 70-poligemKunden-Steckverbinder und Servicewerkzeuganschluss

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölfilter, anschraubbar, links
  • Ölmessstab, links
  • Ölpumpe – zahnradgetrieben
  • Ölkühler

Montagesystem

  • Geschweißter HD-Stahlsockel, für Ölbohranlagen konzipiert
  • Aufnahme einer Aufsetzhaube möglich
  • Platz für Ausgleichsbehälter und Koaleszenzfilter
  • Sockelausführung optimiert für das Verladen, Transportieren und Abladen

Schutzsystem

  • Die folgenden Parameter umfassen Alarm und Abschaltung:

Allgemein

  • Kühlwasservorwärmer
  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

G3306B Sonderausrüstung

Abgassystem

  • Drei-Wege-Katalysator
  • Schalldämpfer der kritischen Kategorie
  • Schalldämpferhalterung

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoff-Luft-Gemischregler
  • Koaleszenzfilter, HD-Ausführung für Bohrlochkopfgas

Vergleichen Sie G3306B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  G3306B

Weitere Angebote anzeigen