Das Stromaggregat C280-12 verbindet den seit Jahren nachgewiesenen Erfolg der Motorreihe 3600 mit neuester Technologie in der Elektronik. Das Ergebnis ist eine voll integrierte Lösung, die sich bestens für den Offshore-Betrieb eignet. Das Offshore-Stromaggregat C280-12 eignet sich ideal für die Hauptstromversorgung auf Bohr- und Förderschiffen und -Plattformen. Dazu zählen Hubplattformen, schwimmende Bohranlagen und Förderplattformen. Die angebotenen Komplettpakete sind MCS-zugelassen und erfüllen die Emissionsnormen IMO Tier II, um die Integration des Cat C280-12 Stromaggregats in Schiffe zu erleichtern. Das redundante Motorsteuersystem ADEM A4 sorgt in Zusammenarbeit mit dem Cat-Alarm- und -Schutzsystem für umfassende Stromaggregatsteuerung, Sicherheit und eine einfache Benutzerschnittstelle. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Cat-Offshore-Stromaggregat C280-12. Nennleistung: 3322 – 3900 ekW (4153 – 5571 kVA) bei 50/60 Hz (1000/900/min). Erfüllt die Emissionsvorschriften IMO Tier II.
Minimale Nennleistung | 4640.0 kV·A 3460.0 ekW | More |
Maximale Nennleistung | 5444.0 kV·A 4060.0 ekW | More |
Emissionen | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 | More |
Ansaugsystem | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung | More |
Bohrung | 11.0 in 300.0 mm | More |
Gewicht | 124561.0 lb 56500.0 kg | More |
Hub | 11.8 in 300.0 mm | More |
Hubraum | 13546.0 in³ 222.0 l | More |
Kraftstoffsystem | EUI EUI | More |
Motorsteuerung | Zwei ADEM™ A4 Zwei ADEM™ A4 | More |
Stromaggregatsteuerung | Cat®-Alarm- und -Schutzsystem Cat®-Alarm- und -Schutzsystem | More |
Ölwechselintervall | 1000.0 h 1000.0 h | More |
• Cat-Motoren C280 sind von folgenden Schiffsklassifikationsgesellschaften bauartgeprüft: – American Bureau of Shipping – Bureau Veritas – China Classification Society – Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd – Lloyd‘s Register of Shipping • zugelassen für IMO Tier II-Emissionszertifikat, GL- und CCS-konform • Cat-Alarm- und Schutzsystem bietet Redundanz und neueste Technologie in Stromaggregatsteuerung, Schutz- und Benutzerschnittstelle; von folgenden Schiffsklassifikationsgesellschaften bauartgeprüft: – American Bureau of Shipping – Bureau Veritas – China Classification Society – Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd – Lloyd‘s Register of Shipping – Russian Maritime Register of Shipping
Ein großes Angebot an werksseitig eingebautem Motorzubehör erhöht die Einsatzflexibilität und verkürzt die Montagezeit. Test • Jede Einheit wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäße Leistung des Pakets zu gewährleisten – Umfassende Werkstests und Protokolle sind verfügbar, unter anderem Leistungstests, Torsionsschwingungsanalyse, Kraftstoffverbrauch, Motor- und Generator-Spezialprüfungen
• Jede Einheit wird unter Volllast getestet, um eine ordnungsgemäße Leistung des Pakets zu gewährleisten • Umfassende Werkstests und Protokolle sind verfügbar, unter anderem Leistungstests, Torsionsschwingungsanalyse, Kraftstoffverbrauch, Motor- und Generator-Spezialprüfungen
• Die Motoren der Reihe C280 beinhalten Komponenten mit einer seit mehr als 20 Jahren bei Motoren der Reihe 3600 nachgewiesenen Zuverlässigkeit und Haltbarkeit • Die große im Offshore-Bereich eingesetzte Population liefert bewährte Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit und nutzt ein etabliertes weltweites Produktbetreuungsnetz
• Einpunkt-AC- und DC-Anschlussstellen an der Verteilertafel • Betriebsbereites Paket, schließt den Großteil der Zusatzausrüstung ein • Wenige lose beigepackte Teile vereinfachen die Handhabung bei der Montage • Einzelner Hubpunkt • Caterpillar-Garantie für alle werksseitigen Komponenten des Pakets weltweit
Weitere Informationen finden Sie unter www.catoilandgasinfo.com.
Mit individuellen Stromaggregaten und mechanischen Ausrüstungenab Werk kann Caterpillar Ihre Projektanforderungen bei jederArt von Einsatz im Erdölbereich zuverlässig erfüllen. Die Motoren, Generatoren, Steuerungen,Kühler und Getriebe von Cat können in Zusammenarbeit mit den Händlern vor Ortkundenspezifisch gestaltet und angepasst werden,um einzigartige Lösungen zu erzielen. Die individuellen Anlagenwerden weltweit unterstützt, und für sie gilt eine Garantie voneinem Jahr ab Inbetriebnahme.
Mehr als 2200 Händler-NiederlassungenVon Caterpillar werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich umjedes Detail bei Ihrem Cat-MotorCaterpillar-Garantie für Teile und ArbeitsaufwandVereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionenvor einem Ausfall verfügbarS•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelprobenfür einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um folgendes zu bestimmen:– Zustand der innenliegenden Motorkomponenten– Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Nebenproduktender Verbrennung– Anlagenspezifisches Ölwechselintervall