Offshore-Stromaggregat C175-16

C175-16

Funktionen auf einen Blick

Komplette Palette von Zubehör
Produktgestaltung
Prüfung
Unübertroffene Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern
Website
Einfache Installation

Produktspezifikationen für C175-16

Technische Daten des Motors

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

C175-16 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei Turbolader
  • Korrosionsbeständiges Ladeluftkühlernetz
  • Luftfilter – einstufige oder Zwei-Elemente-Filter

Abgassystem

  • Trockene Abgaskrümmer mit thermo-beschichteten Wärmeschutzblechen
  • Doppelte Turbolader mit wassergekühlten Lagern und thermo-beschichteten Wärmeschutzblechen
  • Vertikaler Abgasauslass
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke

Kühlsystem

  • Kühlsystem mit separatem Ladeluftkühler-Kühlkreis (SCAC) und Mantelkühlwasserkreis (JW)
  • Zahnradgetriebene Kreiselpumpen, eine für jeden Kreis
  • Elektronischer Thermostat für separaten Ladeluftkühler-Kühlkreis (SCAC), auslassgesteuert mit Einlasstemperaturerfassung für den Ladeluftkühler
  • Elektronischer Thermostat für Mantelkühlwasser (JW), auslassgesteuert mit Auslasstemperaturerfassung
  • Motorölkühler im Mantelkühlwasserkreis

Kraftstoffsystem

  • Common-Rail-Hochdruckeinspritzsystem von Cat mit elektronisch geregelten Einspritzdüsen
  • Duplex-Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider
  • Duplex-Sicherheitsfilter/Tertiär-Kraftstofffilter
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Niederdruckförderpumpe mit Zahnradantrieb
  • Hochdruckförderpumpe mit Zahnradantrieb
  • Doppelwandige Hochdruck-Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffdruck-, Temperatur- und Leckerkennungs-Sensoren

Schmiersystem

  • Vom Motor angetriebene Zahnradölpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Frontmontierte Ölablassleitungen und Ventil
  • Probeentnahmeventil
  • Einfüllstutzen und Messstab
  • Simplex-Ölfilter mit vier Patronen
  • Vorschmierpumpe – elektrisch, Druckluft oder kundenspezifisch
  • Entdunstung mit Kurbelgehäuse-Entlüftern
  • Explosionsdruckventile des Kurbelgehäuses

Motorsteuerung und Schutz

  • Zwei Motorsteuergeräte ADEM A4 als Redundanz
  • Die Software überwacht Motorparameter und übernimmt Alarm-, Drosselungs- und Abschalt-Funktionen
  • Starrer Kabelstrang
  • Marine Power Display 3.0 (MPD 3.0)

Befestigung

  • Innen-/Außensockel mit Schwingungsisolatoren

Generator

  • Bürstenloser Kato-Permanentmagnet 6P6.6-3200 HR
  • Direktgekuppelte Ausführung mit 2 Lagern
  • 60 Hz, 600 V, Leistungsfaktor 0,7
  • UL-/CSA-zugelassen, IP23

Schwungrad und Kupplung

  • Schwungradgehäuse, SAE Nr. 00
  • Schwungrad, SAE Nr. 00
  • ABS-zertifizierte, nicht-zertifizierte oder kundenspezifische Kupplung und Kupplungsbefestigung
  • Frei stehende oder direktgekoppelte Stromaggregat-Ausführungen

Startsystem

  • Turbinen-Druckluftstarter oder
  • Zwei elektrische Starter oder
  • Druckluft- und elektrische Starter (redundant)

Allgemein

  • Leistungsverteilerkasten – 24 V oder kundenspezifisch
  • Batterieladegerät 20 A
  • Lackierung Cat-Gelb
  • Offshore-Ölfeld-Untersockel
  • Integrierte Federisolatoren mit Endanschlag
  • Hubvorrichtungen am Sockel
  • Ölablassverlängerung
  • Auffangwanne über Länge des Motors mit Ablass
  • Drehgedämpfte Antriebsstrangkupplungen

C175-16 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Wartungsanzeige des Luftfilters

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer 9 kW, 240 V, 60 Hz
  • Kundenspezifischer Kühlwasservorwärmer

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Ölfilter mit vier Patronen

Motorsteuerung und Schutz

  • Cat-Alarm- und Schutzsystem
  • Kommunikationsmodul PL1000T/E
  • Direkte Zahnstangensteuerung
  • Thermoelemente
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter
  • SOLAS-Spritzabschirmung

Befestigung

  • Kundenspezifischer Doppel-T-Träger-Sockel mit Schwingungsisolatoren

Generator

  • Kundenspezifischer Generator

Allgemein

  • Torsionsschwingungsanalyse-Bericht
  • Spezielle Tests
  • Projektspezifische Einbauzeichnungen
  • Elektrische P&ID-Zeichnungen
  • Ersatzteilsatz
  • Drehvorrichtung
  • Motorhebevorrichtung
  • Kundenspezifische Generatoren und Kühler

Vergleichen Sie C175-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  C175-16

Weitere Angebote anzeigen