Offshore-Stromaggregat 3508B

3508B

Funktionen auf einen Blick

Produktgestaltung
Einfache Installation
Fortschrittliches digitales Motormanagement
Sicherheit
Kundenspezifische Konfiguration
Prüfung
Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website

Produktspezifikationen für 3508B

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3508B Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühlernetz mit separatem Kühlkreis, korrosionsbeständig beschichtet(Luft-Seite)Luftfilter, normale AusführungZwei Turbolader, 152 mm (6") AD, gerader Anschluss

STEUERUNG

  • Elektronische Caterpillar-Motorsteuerung A-III, linksmit Einspritzsystem mit elektronisch geregelten Pumpe-Düse-EinheitenStarrer Kabelstrang(10 A Gleichstrom zum Antrieb des elektronischen Motorsteuergeräts erforderlich)

KÜHLSYSTEM

  • Auslassgesteuerter Thermostat und Gehäuse, Temperaturfür vollständige Öffnung 92 °C (198 °F)
  • Kühlwasserpumpe, zahnradgetrieben
  • Einzelner Wasserauslassanschluss einschließlich Flansch:143 mm (5,6")
  • Ladeluftkühler-Frischwasserkühlpumpe (SCAC), zahnradgetriebeneKreiselpumpe
  • SCAC-Pumpenkreis mit Thermostat, damit dasLadeluftkühler-Kühlmittel nicht unter 30 °C (85 °F) fällt

ABGASSYSTEM

  • Trockene, gasdichte Abgaskrümmer mit WärmeschutzblechenZwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern und WärmeschutzblechenAbgasauslass, vertikal, runder angeflanschter Auslass, 203 mm (8")

SCHWUNGRÄDER UND SCHWUNGRADGEHÄUSE

  • Schwungrad, SAE Nr. 00, 183 ZähneSchwungradgehäuse, SAE-Nr. 00

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe links
  • Starre Kraftstoffrücklaufleitung mit kundenspezifischem Anschlusspunkt alsBasis des Motors

INSTRUMENTE

  • Meldeleuchte Überdrehzahlabstellung, Meldeleuchte Not-Aus
  • Grafische Einheit (Marine Power Display) für analoge oder digitale Anzeigevon:

SCHMIERSYSTEM

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Ölfilter und Messstab links
  • Ölpumpe, zahnradgetrieben
  • Ölwannen-Ablassventil, Anschluss mit 2" NPT-Innengewinde

SCHUTZSYSTEM

  • Das elektronische Überwachungssystem A-III ermöglicht vom Kunden programmierbareMotordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigenBetriebsbedingungen
  • Not-Aus-Schalter (befindet sich in der elektronischen Instrumententafel)Sicherheits-Abstellvorrichtungen:

STARTSYSTEM

  • Druckluftstartanlage rechts, 620 bis 1034 kPa (90 bis 150 psi),Betätigung links
  • Ansaugschalldämpfer

ALLGEMEINES

  • Lackierung, Caterpillar Gelb mit schwarzen Schienen
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Motor und Generator, Dreipunktbefestigung am Untersockel
  • Hubvorrichtungen am Sockel
  • Ölablassverlängerung
  • Auffangwanne über Länge des Motors

3508B Sonderausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Fernansaugadapter

BATTERIELADESYSTEM

  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeneratoren

STEUERUNG

  • Lastteilungsmodul
  • Lokale Drehzahlregelung
  • Schnittstelle direkte Zahnstangensteuerung, 0 – 200 mA Gleichstromsteuerung

KÜHLSYSTEM

  • Kühlmittelstandsensoren
  • Verbindungen
  • Luftabscheider

ABGASSYSTEM

  • Flexible Anschlüsse
  • Winkelstücke
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schalldämpfer

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstofffilter
  • Duplex-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffstandschalter

GENERATORZUBEHÖR

  • Luftfilter – Generator
  • Lagertemperaturfühler
  • Kabelzugangskasten
  • Manuelle Spannungsregelung

INSTRUMENTE

  • Kommunikationsmodul PL1000T
  • Kommunikationsmodul PL1000E
  • Kundenschnittstellenkasten
  • Fernanzeigetafel
  • Fernanzeige Zylindertemperatur
  • Abgastemperatur-Thermoelemente
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Ansaugkrümmertemperatursensoren
  • Öltemperatursensor

SCHMIERSYSTEM

  • Duplex-Ölfilter
  • Umgehungs-Zentrifugalölfilter
  • Ölwanne für 500 Stunden
  • Notfall-Schmierölanschlüsse
  • Ölstandregler
  • Vorschmierung
  • Sumpfpumpe

MONTAGESYSTEM

  • Schwingungsdämpfer

NEBENANTRIEBE

  • Nebenabtriebswellen und Riemenscheiben

STARTSYSTEM

  • Druckluftstartanlage oder elektrischer Starter
  • Redundanter Start mit Wahlschalter

SCHUTZSYSTEM

  • Sprühabschirmungen
  • Kurbelgehäuse-Entlastungsventil
  • Elektrischer Verschmutzungsschalter

ALLGEMEINES

  • Kühlwasservorwärmer

Vergleichen Sie 3508B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3508B

Weitere Angebote anzeigen