Offshore-Stromaggregat 3516C (HD)

3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche

3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche

Funktionen auf einen Blick

Kundenspezifische Konfiguration
Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung
Website
Website

Produktspezifikationen für 3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche Standardausrüstung

ANSAUGSYSTEM

  • Ladeluftkühlerrohrbündel, korrosionsbeständig (Luft-Seite)
  • Luftfilter, normale Ausführung, mit Wartungsanzeige
  • Zwei Turbolader, hinten montiert

STEUERUNG

  • Zweifache elektronische Caterpillar-Motorsteuerung A4 mit Kraftstoffsystem mit Einspritzdüse und starrem Kabelstrang.
  • Für den Betrieb der elektrischen Anlage des Motors muss der Kunde 24 V DC (weniger als 10 A) an der Stromverteilertafel bereitstellen.

KÜHLSYSTEM

  • Mantelkühlwasser-Motorkühlung und zweistufige Ladeluftkühlung mit Mantelkühlwasser/separatem Kreis (SCAC)
  • Um die Konformität während des Einsatzes zu gewährleisten, müssen die Kühler oder Wärmetauscher ausreichend Wärme ableiten, um auch unter widrigsten Standortbedingungen den ordnungsgemäßen Motorbetrieb zu ermöglichen.
  • Der Kühler oder Wärmetauscher muss 48 °C (118 °F) bereitstellen
  • SCAC-Kühlwasser zum Ladeluftkühlereinlass mit mindestens 200 US-Gall./min bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C und bei Standortbedingungen (einschließlich Höhenaspekten)

ABGASSYSTEM

  • Trockene, gasdichte Abgaskrümmer mit Wärmeschutzblechen, zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern und Wärmeschutzblechen.
  • Abgasauslass: 305 mm (12") rund angeflanscht, vertikal ausgerichtet

SCHWUNGRÄDER UND SCHWUNGRADGEHÄUSE

  • Schwungrad, SAE-Nr. 00, 183 Zähne, Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 00
  • Schwungradgehäuse, SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

KRAFTSTOFFSYSTEM

  • Zweifacher Kraftstofffilter, von links zugänglich. Simplex-Kraftstofffilter, von rechts zugänglich
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, rechts
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten
  • Kundenanschluss rechts unten an der Vorderseite des Motors
  • SOLAS-Abschirmung

INSTRUMENTE

  • Motormontierte Instrumententafel mit Schalter mit vier Positionen, Meldeleuchte Überdrehzahlabstellung, Meldeleuchte Not-Aus, grafische Anzeigeeinheit für analoge oder digitale Anzeige von: Öl- und Kraftstoffdruck, Öl- und Kraftstofffilter-Differenzdruck, Systemgleichspannung, Abgas- und Wassertemperatur, Ansaugwiderstand, Betriebsstundenzähler, Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch (insgesamt und momentan)

SCHMIERSYSTEM

  • Oben montierter Kurbelgehäuse-Entlüfter, Ölfilter rechts, Öleinfüllstutzen rechts, zahnradgetriebene Ölpumpe, Ölwanne mit tiefem Sumpf; empfohlen wird Caterpillar-Dieselmotoröl 10W30 oder 15W40

MONTAGESYSTEM

  • Befestigungsschienen und Isoliersystem basieren auf Kundenanfrage

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • MCS-zertifiziert Klasse I/Division 2
  • Raucharmer, halogenfreier Kabelstrang

SCHUTZSYSTEM

  • Das elektronische Überwachungssystem A-III ermöglicht vom Kunden programmierbare Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Notaustastschalter (befindet sich in der elektronischen Instrumententafel) Sicherheits-Abstellvorrichtungen für Öldruck und Wassertemperatur, Überdrehzahlschutz

EXPLOSIONSGEFÄHRDETER BEREICH

  • Nur das elektrische System ist für explosionsgefährdete Umgebungen zertifiziert
  • NEC 500 Klasse 1, Division 2 für Gasgruppen C und D
  • Temperaturklasse T3 für Umgebungstemperaturen von -10 °C bis 50 °C
  • Klasse I/ Division 2 CMPD

GENERATOR UND GENERATORANBAUGERÄTE

  • Klasse I/Division 2 wird nach Kundenangaben gefertigt
  • Isolierung für den Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen

Vergleichen Sie 3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3516C (HD) CI/D2 – explosionsgefährdete Bereiche

Weitere Angebote anzeigen