Stromaggregat 6CM34DF

6CM34DF

Funktionen auf einen Blick

Einfache Installation
Bessere Servicefreundlichkeit

Produktspezifikationen für 6CM34DF

Technische Daten des Motors

Abmessungen

6CM34DF Standardausrüstung

Motor

  • Motorisch angetriebene Drehvorrichtung, am Motor montiert
  • Notabschalteinrichtung mit Tastschalter für manuelle Notabschaltung
  • Kraftstoffeinspritzdüse und integriertes Gaseinlassventil mit leichtem Zugang zu Service- und Wartungspunkten
  • Zylinderdrucksensoren für höchste Betriebssicherheit und Effizienz ersetzen die herkömmliche Klopfsensortechnologie
  • Kolben, Ringe und Laufbuchsen, die für den Betrieb mit Gas und Flüssigkraftstoffen entwickelt wurden

Turbolader

  • Optimierter Wirkungsgrad des Motors bei Gas- und Dieselbetrieb
  • Abblaseventil und Abgasklappentechnologie für optimierten Kraftstoff-Luft-Gemischregler

Gassystem

  • Doppelwandige Gasrohrführung zur Unterstützung eines eigensicheren Motorraumkonzepts
  • Erkennung von Undichtigkeiten
  • Gasventileinheit
  • Segmentiertes Gaserkennungssystem auf Anfrage

Micro Pilot-Kraftstoffeinspritzsystem

  • Zahnradgetriebene Hochdruck-Kraftstoffförderpumpe und Filtersystem mit einfachem Zugang für Wartungsarbeiten
  • Zuverlässigkeit in Kombination mit einfachem Service und Wartung, durch einzelne Zündungseinspritzdüse und "In-Zylinderkopf" integrierte Zündungskraftstoff-Rücklaufleitungen.

Abgassystem

  • Vorn montierter Turbolader am freien Ende mit Übergangsdüse (0 Grad aus der Vertikalen und vom Motor entfernt), mit Verdichterreinigungsgerät.
  • Dehnungsausgleicher separat
  • Separater Schalldämpfer und Funkenfänger

Frischkühlwassersystem

  • HT-Pumpe, am Motor montiert
  • LT-Pumpe, separat, vertikale Ausführung, von Elektromotor angetrieben
  • HT-Thermostat, entfernt montiert, elektrisch gesteuert
  • Kühlwasser-Vorwärmeinrichtung, am Grundrahmen montiert

Schmierölsystem

  • Plattenkühler, am Motor montiert
  • Druckpumpe, am Motor montiert
  • Vorschmierpumpe, am Grundrahmen montiert, von Elektromotor angetrieben
  • Automatischer Rückspülfilter
  • Duplexfilter mit Differenzdruckanzeige, am Motor montiert
  • Druckregelventil, am Motor montiert
  • Thermostat, entfernt montiert, elektrisch gesteuert

Verbindungen

  • Satz Verbindungsteile zwischen Flanschkupplung und Schwungrad
  • Elastische Flanschkupplung zwischen Motor und Generator
  • Grundrahmen mit Schwungrad-Schutzvorrichtung und Schmierölsumpf-Tank, für Motor und Generator
  • Befestigung von Motor und Generator am Grundrahmen
  • Satz verbundene Gummischienen für elastische Befestigung des Grundrahmens
  • Satz flexible Leitungsanschlüsse

Instrumente

  • Messtafel mit flüssigkeitsgedämpften Druckanzeigen für: Kraftstoff, Schmieröl, Frischwasser, Anlassluft und Ladeluft.
  • Thermometer am Motor für Kraftstoff, Schmieröl, Frischwasser und Ladeluft
  • Elektrische Drehzahl-Fernanzeige
  • Turbolader und Drehzahl-Fernanzeige
  • Abgastemperaturanzeige

Überwachung

  • Handsteuerung am Motor, einschließlich: Steuertafel mit Start-Stopp-Taste, Drehzahleinstelleinrichtung, mechanischer Abstellvorrichtung, Umschaltung der Steuerfunktionen von Motor auf Fernsteuerung
  • Startmagnetventil am Motor, 24 V DC
  • Separater elektronischer Drehzahlregler

Vergleichen Sie 6CM34DF mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  6CM34DF

Weitere Angebote anzeigen