Offshore-Stromaggregat 16CM32C

16CM32C

Funktionen auf einen Blick

Motorkonstruktion
Einfache Installation
Konfigurationskonzept
Bessere Servicefreundlichkeit
Website

Produktspezifikationen für 16CM32C

Technische Daten des Motors

Abmessungen

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

16CM32C Standardausrüstung

Motor

  • Motorisch angetriebene Drehvorrichtung, am Motor montiert
  • Umschaltschütz und Drucktastenschalter mit Seilzug
  • Elektronische Drehzahleinstelleinrichtung mit Aktuator und Drehzahlsensor
  • Notabschalteinrichtung mit Drucktaster (separat) fürmanuelle Notabschaltung

Motoranzeigen

  • Instrumententafel mit flüssigkeitsgedämpften Manometern für:Kraftstoff, Schmieröl, Frischwasser, Anlassluft und Ladeluft.
  • Thermometer am Motor für Kraftstoff, Schmieröl, Frischwasserund Ladeluft
  • Elektrische Drehzahl-Fernanzeige
  • Turbolader und Drehzahl-Fernanzeige
  • Abgastemperaturanzeige

Steuerung

  • Handsteuerung am Motor, einschließlich: Steuertafel mit Start-Stopp-Taste, Drehzahleinstelleinrichtung, mechanischer Abstellvorrichtung, Umschaltung der Steuerfunktionen von Motor auf Fernsteuerung
  • Startmagnetventil am Motor, 24 V DC
  • Separater elektronischer Drehzahlregler

Überwachung bei Betrieb ohne Beaufsichtigung

  • Druckschalter, am Motor montiert, für:
  • Schalter für:
  • Steuerschrank mit Gehäusen für Wandmontage, einschließlich:

Druckluftstartanlage

  • Separates Rückschlagventil für die Anlassluftleitung zum Motor

Luftansaugsystem

  • Lufteinlassfilter, am Turbolader montiert
  • – Luftflaschen, separat

Kraftstoffsystem

  • Separate Umwälzpumpe, von Elektromotor angetrieben, horizontaloder vertikal
  • Duplexfilter mit Differenzdruckanzeige

Abgassystem

  • Turbolader am freien Ende mit Übergangsdüse (0 Grad aus der Vertikalen und vom Motor entfernt), mit Verdichterreinigungsgerät
  • Dehnungsausgleicher separat
  • Separater Schalldämpfer und Funkenfänger, unisoliert 35 dB(A)

Frischkühlwassersystem

  • HT-Pumpe, am Motor montiert
  • LT-Pumpe, separat, vertikale Ausführung, von Elektromotor angetrieben
  • HT-Thermostat, nicht angetrieben und separat
  • Motorvorwärmeinrichtung, am Grundrahmen montiert

Schmierölsystem

  • Plattenkühler, am Motor montiert
  • Druckpumpe, am Motor montiert
  • Vorschmierpumpe, am Grundrahmen montiert, von Elektromotor angetrieben
  • Automatischer Rückspülfilter Boll und Kirch, separat
  • Duplexfilter mit Differenzdruckanzeige, separat
  • Druckregelventil, separat
  • Thermostat, nicht angetrieben, separat

Verbindungsteile – Motor

  • Satz Verbindungsteile zwischen Flanschkupplung und Schwungrad
  • Elastische Flanschkupplung zwischen Motor und Generator
  • Grundrahmen mit Schwungrad-Schutzvorrichtung und Schmierölsumpf-Tank,für Motor und Generator
  • Befestigung von Motor und Generator am Grundrahmen
  • Satz verbundene Gummischienen für elastische Befestigung des Grundrahmens
  • Satz flexible Leitungsanschlüsse

Werkzeuge

  • Werkzeugsatz für Motor, einschließlich hydraulische Anziehwerkzeuge und Düsenprüfgerät
  • Werkzeugsatz für Turbolader
  • Innenmikrometer für Zylinderlaufbuchsen
  • Lineal für Zylinderlaufbuchse

Ersatzteile

  • Satz Motorersatzteile für uneingeschränkten Betrieb
  • Reservesatz flexible Leitungsanschlüsse

Vergleichen Sie 16CM32C mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  16CM32C

Weitere Angebote anzeigen