CX31-P600

CX31-P600

Produktspezifikationen für CX31-P600

Technische Daten des Motors

CX31-P600 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (Auslegungen A und B)

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den UhrzeigersinnAusgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn(von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Überbrückungskupplung/Drehmomentwandlerantrieb in allen in das Getriebe integrierten Gängen
  • Kippmomentverhältnis

Kupplungen

  • Kupplungen – elektro-hydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Ölkühlerleitungen
  • 1 elektrischer Steckverbinder

Ölsystem

  • Ölwannentemperaturen für Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Max. Wandleröltemperatur am Ausgang – 250 °F (121 °C)
  • Hydrauliköl-Füllmenge – 6,5 gal (25 l) abhängig von Kühlergröße, Leitungen und Installation – kann bei der Erstbefüllung größer sein
  • Direkt montierter Filter

Befestigungen

  • Eingang (Schwungrad) – SAE Nr. 1 Schwungradgehäuse trocken
  • Seitliche Halterungen – zwei Anbauflansche SAE 2
  • Ausgang – Gabel 1710, Gabel 1810, Gegenflansch 1810, Flansch ISO 8667-T180

Zapfwellenantriebe

  • Standort
  • Befestigungstyp: Schraube 8
  • Nenndrehmoment
  • Drehrichtung: wie Motor
  • Übersetzungsverhältnis – 1:1

CX31-P600 Sonderausrüstung

Ölsystem

  • Abgesetzt montierter Ölfilter

Befestigungen

  • Abgesetzt montierte ECU
  • Optional abgesetzt montierter Filter

Integrierte Zapfwelle

  • Lage: 1 Uhr und 11 Uhr, von hinten gesehen
  • Befestigungstyp
  • Nenndrehmoment
  • Drehrichtung: wie Motor
  • Übersetzungsverhältnis – 1,09:1

Heckzapfwelle

  • Lage: 5 Uhr, von hinten gesehen
  • Befestigungstyp: Schraube 8
  • Nenndrehmoment: 1000 lb-ft (1360 Nm)
  • Drehrichtung: dem Motor entgegengesetzt
  • Übersetzungsverhältnis – 1,25:1

Vergleichen Sie CX31-P600 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  CX31-P600

Weitere Angebote anzeigen