CX35-P800

CX35-P800

Produktspezifikationen für CX35-P800

Technische Daten des Motors

CX35-P800 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • C15 ACERT, C18 ACERT und C27 ACERT (Auslegung A).

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn
  • Ausgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn(von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Überbrückungskupplung/Drehmomentwandlerantrieb in allen in das Getriebe integrierten Gängen
  • Kippmomentverhältnis – 1,962

Kupplungen

  • Kupplungen – elektro-hydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Ölkühlerleitungen
  • 1 elektrischer Steckverbinder

Ölsystem

  • Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Ölwannentemperaturen
  • Max. Wandleröltemperatur am Ausgang – 250 °F (121 °C)
  • Hydrauliköl-Füllmenge – 9 gal (34 l), 16 gl (61 l) – Erstbefüllung
  • Direkt montierter Filter

Befestigungen

  • Eingang (Schwungrad) – SAE Nr. 1 Schwungradgehäuse trocken
  • Seitliche Halterungen – zwei Anbauflansche SAE 2
  • Ausgang – Gabel 1810, Gegenflansch 1810, Gabel SPL 250, Flansch ISO 8667-T180

Zapfwellenantriebe

  • Standort
  • Befestigungstyp: Schrauben 10
  • Nenndrehmoment
  • Drehrichtung: wie Motor
  • Übersetzungsverhältnis – 1:1

CX35-P800 Sonderausrüstung

Ölsystem

  • Abgesetzt montierter Ölfilter

Befestigungen

  • Abgesetzt montierte ECU
  • Optional abgesetzt montierter Filter

Integrierte Zapfwelle

  • Lage: 1 Uhr und 11 Uhr, von hinten gesehen
  • Befestigungstyp
  • Nenndrehmoment
  • Drehrichtung: wie Motor
  • Übersetzungsverhältnis – 1:1

Heckzapfwelle

  • Lage: 5 Uhr, von hinten gesehen
  • Befestigungstyp: Schraube 8 (SAE-Pumpenadapter und Antriebsflansche von Drittanbietern erhältlich.
  • Nenndrehmoment: 1000 lb-ft (1360 Nm)
  • Drehrichtung: dem Motor entgegengesetzt
  • Übersetzungsverhältnis – 1,25:1

Vergleichen Sie CX35-P800 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  CX35-P800

Weitere Angebote anzeigen