CX48-P2300

CX48-P2300

Funktionen auf einen Blick

Merkmale und Vorteile

Produktspezifikationen für CX48-P2300

Technische Daten des Motors

Montiert

Abmessungen

CX48-P2300 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn
  • Ausgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn (von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Integrierter Drehmomentwandler
  • Serie – TC58927-ESLF
  • Kippmomentverhältnis – 2,20

Kupplungen

  • Kupplungen – elektro-hydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Ölkühlerleitungen
  • 1 elektrischer Steckverbinder

Ölsystem

  • Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Ölwannentemperaturen
  • Hydrauliköl-Füllmenge – Ca. 108 l (28,5 gal), 125 l (33 gal) Erstbefüllung; abhängig von Kühlergröße, Leitungen und Installation.
  • Filtertyp – 6 µm synthetisch, abgesetzt montierte Patrone

Befestigungen

  • Eingangsanschluss (Schwungrad) – SAE Nr. 0
  • Ausgangsanschlüsse (Gabel) – GWB 390.60/GWB 390.65
  • Strukturelle Anwendung vorbehaltlich der Genehmigung durch Caterpillar

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät (ECU)
  • Elektronische Datenverbindung, SAE J1939
  • Elektrische Anlage, 24 V

Zapfwellenantriebe

  • Standort
  • Befestigungstyp: J744 SAE C
  • Nennleistung
  • Drehrichtung: im Uhrzeigersinn, wie installiert an Pumpenflansch SAE C
  • Übersetzungsverhältnis – 1,216:1

CX48-P2300 Sonderausrüstung

Integrierte Zapfwelle

  • Lage: 12 Uhr
  • Befestigungstyp: Schraube, SAE 8 (J704)
  • Nennleistung
  • Drehrichtung:
  • Übersetzungsverhältnis – 1,088:1

Vergleichen Sie CX48-P2300 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  CX48-P2300

Weitere Angebote anzeigen