TH48-E70

TH48-E70

Produktspezifikationen für TH48-E70

Technische Daten des Motors

Montiert

Abmessungen

TH48-E70 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (Nennleistung 950-1500 bHP)

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn
  • Ausgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn(von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Integrierter Drehmomentwandler
  • Serie
  • Kippmomentverhältnis

Kupplungen

  • Kupplungen – elektro-hydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Ölkühlerleitungen
  • 1 elektrischer Steckverbinder
  • 1 Pumpe

Ölsystem

  • Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Ölwannentemperaturen
  • Hydrauliköl-Füllmenge – Ca. 114 l (30 gal), abhängig von Kühlergröße, Leitungen und Installation.
  • Filtertyp – 6 µm synthetisch, abgesetzt montierte Patrone

Befestigungen

  • Eingangsanschluss (Schwungrad) – SAE Nr. 0
  • Ausgangsanschlüsse (Gabel) – GWB 390.60/GWB 390.65
  • Strukturelle Anwendung vorbehaltlich der Genehmigung durch Caterpillar

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät (ECU)
  • Elektronische Datenverbindung, SAE J1939
  • Elektrische Anlage, 24 V

Zapfwellenantriebe

  • Standort
  • Befestigungstyp: Schraube, SAE 8 (J704)
  • Nennleistung

Vergleichen Sie TH48-E70 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  TH48-E70

Weitere Angebote anzeigen