Ihr Betrieb ist von der Antriebskraft abhängig. Und das Getriebe ist für die Leistung Ihres Fahrzeugs von genauso entscheidender Bedeutung wie der Motor. Cat-Getriebe sind in der Öl- und Gasbranche bewährt und weithin für ihre außergewöhnliche Leistung, Langlebigkeit, einfache Bedienung und Schaltoptionen bekannt. Zu den idealen Anwendungsgebieten der TH48-E80-Getriebe von Cat zählen Druckpumpen, Sofortsumpfpumpen, Spiralrohreinsätze für Sumpfpumpen, Stickstoffeinheiten und Säurebehandlungseinheiten. TH48-E80-Getriebe sind optimiert für den Einsatz mit den Motoren Cat 3512B und Cat 3512C sowie Cummins QSK50. Cat-Getriebe werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Cat-TH48-E80-Getriebe für Ölbohranlagen Bruttoleistungsaufnahme: 1715 bkW (2300 bHP).
Bruttoleistungsaufnahme | 2300.0 BHP 1715.0 bkW | More |
Maximales Bruttoeingangsdrehmoment | 6556.0 ft-lb 9024.0 N·m | More |
Nenneingangsdrehzahl | 1900.0 r/min 1900.0 r/min | More |
Getriebetyp | Planetengetriebe mit geradverzahnten Stirnrädern Planetengetriebe mit geradverzahnten Stirnrädern | More |
Gänge | 8F/0R 8F/0R | More |
1-F-Übersetzungsverhältnis | 3,34 3,34 | More |
2-F-Übersetzungsverhältnis | 2,45 2,45 | More |
3-F-Übersetzungsverhältnis | 2,20 2,20 | More |
4-F-Übersetzungsverhältnis | 1,81 1,81 | More |
5-F-Übersetzungsverhältnis | 1,62 1,62 | More |
6-F-Übersetzungsverhältnis | 1,36 1,36 | More |
7-F-Übersetzungsverhältnis | 1,19 1,19 | More |
8-F-Übersetzungsverhältnis | 1,00 1,00 | More |