TH55-E90

TH55-E90

Produktspezifikationen für TH55-E90

Technische Daten des Motors

TH55-E90 Standardausrüstung

Cat-Motoren für optimierten Antriebsstrang

  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Drehrichtung des Getriebes

  • Eingangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn
  • Ausgangsdrehrichtung – gegen den Uhrzeigersinn(von hinten gesehen)

Drehmomentwandler

  • Integrierter Drehmomentwandler
  • Serie – TC64442-ESLF
  • Kippmomentverhältnis – 2,23

Kupplungen

  • Kupplungen – elektro-hydraulisch vollmodulierte, ölgekühlte Lamellenkupplungen
  • Kupplungsmodulationssteuerung – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC) von Cat

Einbauanschlüsse

  • 2 Ölkühlerleitungen
  • 1 elektrischer Steckverbinder
  • 1 Pumpe

Ölsystem

  • Cat-Öl-4 für Getriebe und Antriebsstrang (TDTO)
  • Ölwannentemperaturen
  • Hydrauliköl-Füllmenge – Ca. 189 l (50 gal), abhängig von Kühlergröße, Leitungen und Installation.
  • Filtertyp – 6 µm synthetisch, abgesetzt montierte Patrone

Befestigungen

  • Eingangsanschluss (Schwungrad) – SAE Nr. 0
  • Ausgangsanschlüsse (Flansch)
  • Strukturelle Anwendung vorbehaltlich der Genehmigung durch Caterpillar

Steuerung

  • Elektronisches Steuergerät (ECU)
  • Elektronische Datenverbindung, SAE J1939
  • Elektrische Anlage, 24 V

Zapfwellenantriebe

  • Standort
  • Befestigungstyp
  • Nennleistung

Vergleichen Sie TH55-E90 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  TH55-E90

Weitere Angebote anzeigen