3406C HazPak

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

3406C HazPak Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Trockener Zwei-Elemente-Luftfilter mit Verschmutzungsanzeige, Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis mit ATEX-zugelassenem Luftabsperrventil, Einlass-Flammensperre

Steuerung
  • Auf der linken Seite entfernt montierter zwangsschlüssiger Drehzahlregelungshebel, hydromechanischer Regler, pneumatischer oder hydraulischer Abschaltsteuerungseingang für Luftabsperrventil und Kraftstoffabsperrzylinder, mechanische Drehzahl- und Temperaturüberwachung für Steuerung des Luftabsperrventils

Kühlsystem
  • Kühlsystem für Umgebungstemperaturen bis 45 °C ausgelegt; ein Kühlkreis für Mantelkühlwasser, Abgaskühler und Ladeluftkühler; Offshore-fähiger Kühler mit Stahlteilen, galvanisierten tauchbadgelöteten Kühlelementen und Edelstahlmuttern und -schrauben hergestellt; Verwendung von 150 lb RF-Flanschverbindungen an den Kühlsystem-Schnittstellen; Kühlmittelleitungen aus kohlenstoffarmem Stahl mit Victaulic-Anschlüssen; Wasserpumpe ist eine zahnradgetriebene Kreiselpumpe; kühlermontierter Lüfter mit ATEX-konformem Lüfterantrieb und Schutzvorrichtungen; alle Schutzvorrichtungen gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ausgelegt, hergestellt und montiert

Abgassystem
  • Abgaskühler, Sammelkammer und Auslasskastenbaugruppe; ATEX-konform – zur Begrenzung der Abgas- und Auspuffkanaloberflächentemperaturen auf T3 (200 °C); für Gasgruppe IIA geeignete Abgasflammensperren; entwickelt und getestet gemäß den Empfehlungen von EN 1834-1; nasse und trockene Abgasleitungen; lose beigepackter ATEX-konformer Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schwungrad und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 1 Gusseisengehäuse; Schwungrad für SAE-1-Gehäuse, Führungsbohrung für Lager von 100 mm Durchmesser; bietet Anordnung der Starterbohrung links und rechts

Kraftstoffsystem
  • Mechanische Kraftstoffeinspritzung, Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe, Vorfilter und Wasserabscheider, motormontierter Sicherheitsfilter

Allgemein
  • Das Paket für Umgebungstemperaturen von –20 °C bis 45 °C ist für Gasgruppe IIA ausgelegt; alle Systeme entsprechen Temperaturklasse T3 (max. 200 °C); enthalten ist eine Konformitätserklärung für den gesamten Paketumfang; Kühleraggregat, Motor und Abgassystem am Unterrahmen montiert; Luftfilter, Kraftstoff-Wasserabscheider, Fernölfilter eingebaut und montiert; Erdverbindung gemäß Norm EN 60079-14; 325-µm-Epoxidlacksystem, Zweizylinder-Luftkompressor mit Zahnradantrieb, 12 cfm

Schmiersystem
  • Ölkühler, Ölmessstab links, entfernt montierte Ölfilter für einfache Wartung

3406C HazPak Sonderausrüstung

Luftkompressor
  • Einstufiger Zweizylinder-Kolbenkompressor mit Riemenantrieb mit einem Nennförderstrom von 13,2 cfm bei einer Kompressordrehzahl von 1250/min; beinhaltet zwei Öko-Ablässe

Batterieladesystem
  • ATEX-konformer Drehstromgenerator 24 V 35 A EX d für Gasgruppe IIB, Temperaturklasse T3; HD, bürstenlos. Drehstromgenerator 24 V 65 A, Klasse 1 Division 2 (NEC 500) für Gasgruppen C&D, Temperaturklasse T3; HD, bürstenlos. Tiefentladungs-Batteriegruppe für erhöhte Sicherheit, 24 V 55 Ah EX d e II T4, mit integriertem Anschlusskasten und Hauptschalter.

Steuerung
  • • Druckluft- oder hydraulische Abschaltsystem-Eingabeoptionen verfügbar
  • • Basissteuertafel – beinhaltet Starttaste, Schalter Betrieb/Stopp und Not-Aus-Schalter.
  • • Steuertafel PCS2 – bietet Überwachungssicherheitssystemfunktionen und Überdrehzahlabstellungssteuerung; beinhaltet Starttaste, Schalter Betrieb/Stopp, Not-Aus-Schalter, Befestigungsstellen für Drehzahlregler und Messenger-Anzeige, vom Anwender konfigurierbare Alarm- und Abschaltrelaiseingänge.
  • • Steuertafel 3GP – bietet Gaserkennung, Überwachungssicherheitssystemfunktionen und Überdrehzahlabstellungssteuerung; ermöglicht Betrieb ohne Auspuffflammensperren; beinhaltet Starttaste, Schalter Betrieb/Stopp, Not-Aus-Schalter, Befestigungsstellen für Drehzahlregler und Messenger-Anzeige; bietet Schalttafel für Motor mit bis zu 20 Eingängen und Ausgängen; ausgelegt auf automatische Abschaltung bei Überdrehzahl des Motors, hoher Abgastemperatur (200 °C), hoher Kühlmitteltemperatur (100 °C), niedrigem Öldruck, Erkennung von Kohlenwasserstoffgas; weitere E/A-Druck- und Temperatur-Eingangsschalter auf Anfrage erhältlich.

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffkühler, eingebaut, sorgt bei Betrieb vom Tagestank für Einhaltung der zulässigen Kraftstofftemperatur

Startsystem
  • Druckluft- und hydraulische Starter verfügbar

Überblick

Wenn die Arbeiten an einem gefährlichen Standort durchgeführt werden sollen, stehen die Cat®-HazPak-Motoren bereit. Unser umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Motorpaketen deckt sowohl sämtliche Industrienormen als auch die maximale Sicherheit in Ihrem Betrieb ab.Cat-HazPaks 3406C sind Antriebseinheiten für explosionsgefährdete Bereiche und eine ideale Lösung für spezielle und anspruchsvolle Arbeiten auf Ölfeldern. Die Einheiten sind ab Werk speziell für gefährliche Standorte zertifiziert, um den Montage- und Zeitaufwand sowie die Kosten zu minimieren. HazPaks verfügen über ein Zertifikat für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.Die Cat-HazPaks werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern unterstützt, die gern die Versorgung Ihres Betriebs mit technischer Betreuung, Service, Ersatzteilen und Garantie übernehmen.Cat-HazPak 3406C. Nennleistung: 365 bkW (490 bHP) bei 2100/min

Technische Daten des Pakets

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 490.0 BHP 365.0 bkW Less
Max. Drehmoment bei Geschwindigkeit 2161 Nm (1594 lb-ft) bei 1400/min 2161 Nm (1594 lb-ft) bei 1400/min Less
Hubraum 893.0 in³ 14.6 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Less
Drehzahlregler und Schutz Hydromechanisch Hydromechanisch Less
Gewicht, Netto trocken (ungefähr) 6481.6 lb 2940.0 kg Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE 1 SAE 1 Less
Hub 6.5 in 165.0 mm Less
Bohrung 5.4 in 137.0 mm Less
Schwungradzähne 113 113 Less
Emissionen Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert. Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 40.0 qt 37.9 l Less
Kühlsystem 79.9 qt 72.8 l Less

Verbesserung der Effizienz der Mitarbeiter

• Standard-Werkszertifizierungen verbessern die Arbeitssicherheit– Klasse I Division 2 (NEC 500), Klasse I Zone 2 (NEC 505)– ATEX-Richtlinie (94/9/EG) Gruppe II– Kategorie 3G (Zone 2) bei mechanischer Gasgruppe IIA, elektrisch IIC und Temperaturklasse T3.• Zertifiziertes explosionsgeschütztes Ansaugsystem, damit interne Explosionen sich nicht zur äußeren Atmosphäre fortpflanzen

Bessere Nutzung Ihrer Investition

• Werkseitig zertifiziertes Paket für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht Erstausrüstern vereinfachte Anlagenzertifizierung• Bessere Leistung, weil hohe Leistung über einen großen Betriebsdrehzahlbereich erhalten bleibt• Gleichmäßiger Drehmomentanstieg sorgt für hervorragende Lastannahme• Optimierung für hohe Umgebungstemperaturen und große Höhen bietet Einsatzflexibilität

Verringerung der Gesamtbetriebskosten

• Verbesserte Servicefreundlichkeit im Vergleich zu Mitbewerbern• Branchenweit beste Komponentennutzungsdauer zwischen Überholungen• Harte Caterpillar-Prüfung aller Komponenten verbessert die Verfügbarkeit

Produktbetreuung durch Cat®-Händler weltweit

• Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen• Von Caterpillar werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Paket für die Erdölindustrie• Caterpillar-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand

Website

Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.catoilandgasinfo.com.