< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C4.4 HazPak Standardausrüstung

Ansaugsystem
  • Gemäß ATEX entwickeltes und getestetes Ansaugsystem, das EN 1834-1 erfüllt; Edelstahl-Flammensperre; integriertes Luftabsperrventil, Einschaltung bei Überdrehzahl und Notabschaltung; verfügbar in hydraulischer, pneumatischer, elektrischer Ausführung; Luft

Kühlsystem
  • Geschlossenes Kühlsystem mit Druckluft-Kühler und Ladeluftkühlung, Schiffskühler mit tauchbadgelötetem Netz, kühlergekühlte Aggregate für Umgebungstemperaturen bis 45 °C, zahnradgetriebene Motorwasser-Kreiselpumpe, Entlüftungs-Ausgleichsbehälter, Abgaswär

Abgassystem
  • Gemäß ATEX entwickeltes und getestetes Abgassystem, das EN 1834-1 erfüllt; es besteht aus Abgaswärmetauscher (Kühler); Edelstahl-Flammensperre; Edelstahl-Funkenfänger; wassergekühltem Abgaskrümmer, wassergekühltem Turbolader

Kraftstoffsystem
  • Mechanische Kraftstoffeinspritzung, Kraftstoffhauptfilter/Wasserabscheider mit 1/4"-BSPP-Steckern (links), Sicherheitsfilter (links), manuelle Kraftstoffentlüftungspumpe, Kraftstoffabsperrventil

Allgemein
  • Das Paket eignet sich für Umgebungstemperaturen von –20 °C bis 45 °C; die mechanischen Systeme sind für Gasgruppe IIA ausgelegt; die elektrischen Systeme sind für Gasgruppe IIC ausgelegt; alle Systeme entsprechen Temperaturklasse T3 (max. 200 °C); enthalt

Schmiersystem
  • Ölfilter (links), Messstab (links), Entdunster (geschlossenes System)

C4.4 HazPak Sonderausrüstung

Luftkompressor
  • Einzylinderausführung, 225 cm³ mit Kopfentlastung

Batterieladesystem
  • Drehstromgenerator 12 V, 45 A mit Batteriegruppe 75 Ah
  • Drehstromgenerator 12 V, 16 A mit Batteriegruppe 75 Ah
  • Drehstromgenerator 12 V, 25 A mit Batteriegruppe 75 Ah

Steuerung
  • Lokale Tafel auf der Seite des Motors beinhaltet: Kühlmittelthermometer, Schmieröldruckmesser, Abgastemperaturanzeige, Abgasgegendruckanzeige, Motordrehzahlmesser, Stopp-Schalter

Abgassystem
  • Funkenfänger/Schalldämpfer 18 dB(A), ATEX-zugelassen

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffkühler, eingebaut, sorgt bei Betrieb vom Tagestank für Einhaltung der zulässigen Kraftstofftemperatur

Startsystem
  • Druckluft-, elektrische und hydraulische Starter verfügbar

Überblick

Wenn die Arbeiten an einem gefährlichen Standort durchgeführt werden sollen, stehen die Cat®-HazPak-Motoren bereit. Unser umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Motorpaketen deckt sowohl sämtliche Industrienormen als auch die maximale Sicherheit in Ihrem Betrieb ab. Cat-HazPaks C4.4 sind Antriebseinheiten für explosionsgefährdete Bereiche und eine ideale Lösung für spezielle und anspruchsvolle Arbeiten auf Ölfeldern. Die Einheiten sind ab Werk speziell für gefährliche Standorte zertifiziert, um den Montage- und Zeitaufwand sowie die Kosten zu minimieren. HazPaks sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen zertifiziert. Cat-HazPaks werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Cat C4.4 HazPak. Nennleistung: 39 – 112 bkW (52 – 151 bHP) bei 1500 – 2200/min.

Technische Daten des Pakets

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 52.0 BHP 39.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 151.0 BHP 112.0 bkW Less
Max. Drehmoment bei Geschwindigkeit 273 Nm (201 lb-ft) bei 1500/min 273 Nm (201 lb-ft) bei 1500/min Less
Hubraum 265.5 in³ 4.4 l Less
Ansaugsystem Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Selbstansaugend oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Less
Drehzahlregler und Schutz Woodward Woodward Less
Gewicht, Netto trocken (ungefähr) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Ölwechselintervall 500 500 Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE 3 SAE 3 Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Emissionen USA: EPA Marine Tier 2, CCNR Stufe 2 USA: EPA Marine Tier 2, CCNR Stufe 2 Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 7.4 qt 7.0 l Less
Kühlsystem 26.0 qt 24.6 l Less

Bessere Nutzung Ihrer Investition

• Werkseitig zertifiziertes Paket für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht Erstausrüstern vereinfachte Anlagenzertifizierung • Bessere Leistung, weil hohe Leistung über einen großen Betriebsdrehzahlbereich erhalten bleibt • Gleichmäßiger Drehmomentanstieg sorgt für hervorragende Lastannahme • Optimierung für hohe Umgebungstemperaturen und große Höhen bietet Einsatzflexibilität

Einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet

• Erfüllt geltende Emissionsnormen für Bohrlochbehandlungs-Einsätze – CCNR Stufe 2/USA 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Verringerung der Gesamtbetriebskosten

• Verbesserte Servicefreundlichkeit im Vergleich zu Mitbewerbern • Branchenweit beste Komponentennutzungsdauer zwischen Überholungen • Harte Caterpillar-Prüfung aller Komponenten verbessert die Verfügbarkeit

Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit

• Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen • Von Caterpillar werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Paket für die Erdölindustrie • Caterpillar-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand

Verbesserung der Effizienz der Mitarbeiter

• Standard-Werkszertifizierungen verbessern die Arbeitssicherheit – Klasse I Division 2 (NEC 500), Klasse I Zone 2 (NEC 505) – ATEX-Richtlinie (94/9/EG) Gruppe IIA – Kategorie 3G (Zone 2) Temperaturklasse T3. • Zertifiziertes explosionsgeschütztes Ansaugsystem, damit sich interne Explosionen nicht in die äußere Atmosphäre ausbreiten • Gemäß ATEX entwickeltes und getestetes Abgassystem, das EN 1834-1 erfüllt

Website

Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.catoilandgasinfo.com.