C18 ACERT™ HazPak

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

C18 ACERT™ HazPakStandardausrüstung

Ansaugsystem
  • Trockener Zwei-Elemente-Luftfilter mit Verschmutzungsanzeige, Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis mit ATEX-zugelassenem Luftabsperrventil, Einlass-Flammensperre

Steuerung
  • Industrienorm-ADEM-A4-Steuersystem; Ansaugluft-Absperrventil für Integration mit Überwachungssicherheitssystem; elektronische Regelung, programmierbare Nennleistungen, automatische Höhenlagenanpassung, Leistungsanpassung für Kraftstofftemperatur, elektron

Kühlsystem
  • Kühlsystem für Umgebungstemperaturen bis 45 °C ausgelegt; separater Kühlkreis für Ladeluftkühler; Offshore-fähige Kühler für Mantelkühlwasser- und Ladeluftkühlerkreis mit Stahlteilen, galvanisierten tauchbadgelöteten Kühlelementen und Edelstahlmuttern und

Abgassystem
  • Abgaskühler, Sammelkammer und Auslasskastenbaugruppe; ATEX-konform – zur Begrenzung der Abgas- und Auspuffkanaloberflächentemperaturen auf T3 (200 °C); für Gasgruppe IIA geeignete Abgasflammensperren; entwickelt und getestet gemäß den Empfehlungen von EN

Schwungräder und Schwungradgehäuse
  • SAE Nr. 1 Gusseisengehäuse; Schwungrad für SAE-1-Gehäuse, Führungsbohrung für Lager von 100 mm Durchmesser; bietet Anordnung der Starterbohrung links und rechts

Kraftstoffsystem
  • Einspritzdüse, nach oben gerichtete Kraftstoffentlüftungspumpe, Hauptfilter und Wasserabscheider, motormontierter Sekundär-Kraftstofffilter

Allgemein
  • Das Paket eignet sich für Umgebungstemperaturen von –20 °C bis 45 °C; die mechanischen Systeme sind für Gasgruppe IIA ausgelegt, die elektrischen Systeme sind für Gasgruppe IIC ausgelegt, alle Systeme entsprechen Temperaturklasse T3 (max. 200 °C); enthalt

Schmiersystem
  • Ölkühler, Ölmessstab links

C18 ACERT™ HazPakSonderausrüstung

Luftkompressor
  • Einstufiger Zweizylinder-Kolbenkompressor mit Riemenantrieb mit einem Nennförderstrom von 13,2 cfm bei einer Kompressordrehzahl von 1250/min; beinhaltet zwei Öko-Ablässe

Batterieladesystem
  • ATEX-konformer Drehstromgenerator 24 V 35 A EX d für Gasgruppe IIB, Temperaturklasse T3; HD, bürstenlos. Drehstromgenerator 24 V 65 A, Klasse 1 Division 2 (NEC 500) für Gasgruppen C&D, Temperaturklasse T3; HD, bürstenlos. Tiefentladungs-Batteriegruppe f

Steuerung
  • Druckluft-, elektrische oder hydraulische Abschaltsystem-Eingabeoptionen verfügbar
  • Drehzahlregelungsknopf – lose beigepackt, wenn keine Steuertafeloption ausgewählt wurde; ATEX-zugelassener 24-V-Betrieb; Drehknopf mit Verriegelung; 2 Umdrehungen von niedriger zu hoher Drehzahl; Drehung gegen den Uhrzeigersinn zur Erhöhung der Motordrehz
  • Messenger-Anzeige – lose beigepackt, wenn keine Steuertafeloption ausgewählt wurde; elektronische Anzeigeeinheit zur Überwachung von wichtigen Motorbetriebsdaten und Diagnoseinformationen auf einer grafikfähigen LCD-Anzeige; vier Wahltasten zum Durchblätt
  • Steuertafel PCS2 – bietet Überwachungssicherheits-Systemfunktionen und Überdrehzahl-Abstellungssteuerung; beinhaltet Starttaste, Schalter Betrieb/Stopp, Not-Aus-Schalter, Befestigungsstellen für Drehzahlregler und Messenger-Anzeige, vom Anwender konfiguri
  • Steuertafel 3GP – bietet Gaserkennung, Überwachungssicherheitssystemfunktionen und Überdrehzahlabstellungssteuerung; ermöglicht Betrieb ohne Auspuffflammensperren; beinhaltet Starttaste, Schalter Betrieb/Stopp, Not-Aus-Schalter, Befestigungsstellen für Dr

Kraftstoffsystem
  • Kraftstoffkühler, eingebaut, sorgt bei Betrieb vom Tagestank für Einhaltung der zulässigen Kraftstofftemperatur

Startsystem
  • Druckluft- und hydraulische Starter verfügbar

Überblick

Wenn die Arbeiten an einem gefährlichen Standort durchgeführt werden sollen, stehen die Cat®-HazPak-Motoren bereit. Unser umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Motorpaketen deckt sowohl sämtliche Industrienormen als auch die maximale Sicherheit in Ihrem Betrieb ab. Die HazPaks C18 ACERT von Cat sind Antriebseinheiten für explosionsgefährdete Bereiche und eine ideale Lösung für spezielle und anspruchsvolle Arbeiten auf Ölfeldern. Die Einheiten sind ab Werk speziell für gefährliche Standorte zertifiziert, um den Montage- und Zeitaufwand sowie die Kosten zu minimieren. HazPaks sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen zertifiziert. Cat-HazPaks werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. C18 ACERT HazPak von Cat. Nennleistung: 533 bkW (715 bHP) bei 2100/min.

Technische Daten des Pakets

Maßeinheiten:
Minimale Nennleistung 715.0 BHP 533.0 bkW Less
Maximale Nennleistung 715.0 BHP 533.0 bkW Less
Max. Drehmoment bei Geschwindigkeit 2809 Nm (2072 lb-ft) bei 1500/min 2809 Nm (2072 lb-ft) bei 1500/min Less
Hubraum 1106.0 in³ 18.1 l Less
Ansaugsystem mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung Less
Drehzahlregler und Schutz Elektronisches ADEM™ A4 Elektronisches ADEM™ A4 Less
Gewicht, Netto trocken (ungefähr) 8137.0 lb 3691.0 null Less
Ölwechselintervall 250 h 250 h Less
Drehung (Schwungradseite) Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn Less
Schwungrad und Schwungradgehäuse SAE 0 oder 1 SAE 0 oder 1 Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Schwungradzähne 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Emissionen IMO Tier II IMO Tier II Less

Fassungsvermögen für Flüssigkeiten

Schmierölsystem (Auffüllen) 16.9 qt 64.0 l Less
Kühlsystem 124.5 qt 117.8 l Less

Verbesserung der Effizienz der Mitarbeiter

• Standard-Werkszertifizierungen verbessern die Arbeitssicherheit – ATEX-Richtlinie (94/9/EG) Gruppe II – Kategorie 3G (Zone 2) bei mechanischer Gasgruppe IIA, elektrisch IIC und Temperaturklasse T3. • Zertifiziertes explosionsgeschütztes Ansaugsystem, damit sich interne Explosionen nicht in die äußere Atmosphäre ausbreiten • Industrienorm-ADEM-A4-Steuersystem verbessert die Bedienerschnittstelle

Bessere Nutzung Ihrer Investition

• Werkseitig zertifiziertes Paket für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht Erstausrüstern vereinfachte Anlagenzertifizierung • Bessere Leistung, weil hohe Leistung über einen großen Betriebsdrehzahlbereich erhalten bleibt • Gleichmäßiger Drehmomentanstieg sorgt für hervorragende Lastannahme • Optimierung für hohe Umgebungstemperaturen und große Höhen bietet Einsatzflexibilität

Einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet

• Erfüllt geltende Emissionsnormen für Bohrlochbehandlungs-Einsätze – IMO II

Verringerung der Gesamtbetriebskosten

• Verbesserte Servicefreundlichkeit im Vergleich zu Mitbewerbern • Branchenweit beste Komponentennutzungsdauer zwischen Überholungen • Harte Caterpillar-Prüfung aller Komponenten verbessert die Verfügbarkeit

Produktbetreuung durch Cat-Händler weltweit

• Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen • Von Caterpillar werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Motor für die Erdölindustrie • Caterpillar-Garantie für Teile und Arbeitsaufwand