< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

WS223 Standardausrüstung

Flüssigkeitsseiten
  • Verbesserter Lastausgleich und Standzeit der Zahnräder
  • Aufstandfläche nach Industrienorm – einfache Austauschbarkeit
  • Abmessungen kompatibel mit normgerechten 8"- und 10"-Hub-Leistungsseiten
  • Die Ventil-über-Ventil-Bauweise vereinfacht den Ventil-, Sitz- undKolbeneinbau
  • Komplette Reihe von Förderflanschen 1502 – außen, innen und blind
  • Ansaugkrümmeroptionen – Zoomie- und Log-Ausführung sowie unsere innovative flache Option
  • Ventilanschlagausführungen mit und ohne Nut verfügbar,die Ausführung ohne Nut verhindert die bei einer Ventilanschlagausführung mit Nutvorhandenen Spannungserhöher
  • Kolbenleitung – Colmonoy-6-Beschichtung mit einer Mindesthärte von 56 RC
  • Standard- und Premium-Kolbendichtung verfügbar
  • Polypak-Dichtungen für eine zuverlässigere Abdichtung an Saugabdeckung undFörderflanschen
  • Die Flüssigkeitsseiten-Bauteile sind auf größtmögliche Austauschbarkeitinnerhalb unseres Angebots von Flüssigkeitsseiten sowie mit Industrienorm-Flüssigkeitsseiten ausgelegt

Leistungsseiten
  • Aufstandfläche nach Industrienorm – vollständig austauschbar mit Pumpen von Wettbewerbern
  • Ausführung mit umgedreht schrägverzahntem Ritzel und Großzahnrad – hohe Zuverlässigkeit
  • Vollständig geschweißte Konstruktion mit zusätzlichen inneren Abstützungen
  • Zweiteilige Abstützstangenkonstruktion – die vorgespannte Abstützstange verringert Belastung durch Dauerbetrieb und Materialermüdung
  • Die Nasenplatten-Rahmen-Konstruktion beinhaltet eine Verzinkung, die die konstruktive Festigkeit erhöht
  • Geschmiedete oder bearbeitete Großzahnräder – kein gegossenes Material
  • Geschmiedete Kurbelwelle – einteilig

Überblick

Wenn Sie für Ihre Arbeit eine Stimulierungspumpe brauchen – wir haben sie. Unsere komplette Reihe von Bohrlochstimulierungspumpen wird von Caterpillar entwickelt und in Caterpillar-Werken hergestellt, damit Sie sich auf Aggregate aus einer Hand verlassen können.Bohrlochstimulierungspumpen WS223 sind ideal für Bohrlochstimulierungen unter Einsatz von Cat-Motoren 3512C (HD) und Getrieben TH55.Die Cat-Bohrlochstimulierungspumpen werden vom weltweiten Netz von Cat-Händlern unterstützt, die gern die Versorgung Ihres Betriebs mit technischer Betreuung, Service, Ersatzteilen und Garantie übernehmen.Cat-Bohrlochstimulierungspumpe WS223. Maximale Leistungsaufnahme: 1678 bkW (2250 bHP) bei 330/min.

Technische Daten der Pumpe

Maßeinheiten:
Maximaler Eingang 2250.0 BHP 1678.0 bkW Less
Maximale Drehzahl 330.0 r/min 330.0 r/min Less
Anzahl der Kolben 3.0 3.0 Less
Hublänge 8.0 in 203.2 mm Less
Gewicht der Pumpe 13000.0 lb 5897.0 kg Less
Übersetzungsverhältnis 6,353:1 6,353:1 Less