Quintuplex-Bohrlocharbeitspumpen WS255

WS255

Produktspezifikationen für WS255

Technische Daten der Pumpe

WS255 Standardausrüstung

Flüssigkeitsseiten

  • Abmessungen kompatibel mit 8"- und 10"-Hub-Leistungsseiten in Industrienorm
  • Die Ventil-über-Ventil-Bauweise vereinfacht die Montage von Ventil, Sitz und Kolben
  • Komplette Reihe von Förderflanschen 1502 – außen, innen und blind
  • Ansaugkrümmeroptionen – Zoomie- und Log-Ausführung sowie unsere innovative flache Option
  • Ventilanschlagausführungen mit und ohne Nut verfügbar, die Ausführung ohne Nut eliminiert die bei einer Ventilanschlagausführung mit Nut vorhandenen Spannungserhöher
  • Kolbenleitung – Colmonoy-6-Beschichtung mit einer Mindesthärte von 56 RC
  • Standard- und Premium-Kolbendichtung verfügbar
  • Polypak-Dichtungen für eine zuverlässigere Abdichtung an Saugabdeckung und Förderflanschen
  • Die Flüssigkeitsseiten-Bauteile sind auf größtmögliche Austauschbarkeit innerhalb unseres entsprechenden Sortiments sowie mit Flüssigkeitsseiten nach Industrienorm ausgelegt

Leistungsseiten

  • Aufstandfläche nach Industrienorm – vollständig austauschbar mit Pumpen von Wettbewerbern
  • Ausführung mit umgedreht schrägverzahntem Ritzel und Großzahnrad – hohe Zuverlässigkeit
  • Vollständig geschweißte Konstruktion mit zusätzlichen inneren Abstützungen
  • Zweiteilige Abstützstangenkonstruktion – die vorgespannte Abstützstange verringert Belastung durch Dauerbetrieb und Materialermüdung
  • Die Nasenplatten-Rahmen-Konstruktion verfügt über eine Schwalbenschwanzverzahnung zur Erhöhung der Strukturfestigkeit
  • Geschmiedete oder bearbeitete Großzahnräder – kein gegossenes Material
  • Geschmiedete Kurbelwelle – einteilig

Vergleichen Sie WS255 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  WS255

Weitere Angebote anzeigen