WS273 XD

WS305 XD

Funktionen auf einen Blick

Vorteile – Flüssigkeitsseiten
Vorteile – Leistungsseiten

Produktspezifikationen für WS305 XD

Technische Daten der Pumpe

WS305 XD Standardausrüstung

Flüssigkeitsseiten

  • Die Ventil-über-Ventil-Bauweise vereinfacht die Montage von Ventil, Sitz und Kolben
  • Komplette Reihe von Förderflanschen 1502 – außen, innen und blind
  • Ansaugkrümmer in Zoomie- oder Log-Ausführung verfügbar
  • Ventilanschlagausführungen ohne Nut, die Ausführung ohne Nut verhindert die bei einer Ventilanschlagausführung mit Nut vorhandenen Spannungserhöher
  • Kolben mit weiterentwickelter Oberflächentechnik
  • Premium-Kolbendichtung
  • Polypak-Dichtungen für eine zuverlässigere Abdichtung an Saugabdeckung und Förderflanschen
  • Die Flüssigkeitsseiten-Bauteile sind auf größtmögliche Austauschbarkeit innerhalb unseres entsprechenden Sortiments sowie mit Flüssigkeitsseiten nach Industrienorm ausgelegt
  • Optimierter Innendruckaufweitungsprozess

Leistungsseiten

  • Ausführung mit schrägverzahntem Ritzel und Stirnrad – hohe Zuverlässigkeit
  • Vollständig geschweißte Konstruktion mit zusätzlichen inneren Abstützungen
  • Zweiteilige Abstützstangenkonstruktion – die vorgespannte Abstützstange verringert Belastung durch Dauerbetrieb und Materialermüdung
  • Die Nasenplatten-Rahmen-Konstruktion verfügt über eine Schwalbenschwanzverzahnung zur Erhöhung der Strukturfestigkeit
  • Geschmiedete oder bearbeitete Stirnräder – kein gegossenes Material
  • Geschmiedete Kurbelwelle – einteilig

Vergleichen Sie WS305 XD mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  WS305 XD

Weitere Angebote anzeigen