Sicherheitsgurt-Mahnsystem

Sicherheitsgurt-Mahnsystem Detect

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

Was es bewirkt

Was es bewirkt

        
  • Das System überwacht kontinuierlich, ob der Sicherheitsgurt des Fahrers korrekt angelegt ist.
  •     
  • Fördert die konsequente Verwendung des Sicherheitsgurts bei allen Fahrern, in jeder Schicht.
  •     
  • Sorgt für sichere Verhaltensweisen beim Anlaufen der Maschine.
  •     
  • Stärkt die Sicherheitskultur auf der Baustelle durch Transparenz und Verantwortlichkeit.
  •     
  • Trägt dazu bei, das Risiko für den Fahrer während des Maschinenbetriebs zu reduzieren.
So funktioniert es

So funktioniert es

Das Sicherheitsgurt-Mahnsystem überwacht, ob der Sicherheitsgurt angelegt ist. Die zentralen drei Funktionen sind:
        
  1. Sicherheitsgurtwarnung – warnt den Fahrer in der Fahrerkabine hör- und sichtbar, wenn dieser versucht, das Fahrzeug zu starten, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. So kann ein unsicherer Betrieb durch rechtzeitiges Handeln vermieden werden.
  2.     
  3. Falsche Verwendung des Sicherheitsgurts – erkennt Situationen, in denen der Gurt zwar eingerastet, aber nicht ordnungsgemäß über dem Oberkörper des sitzenden Fahrers angelegt ist (z. B. hinter dem Sitz geschlossen). Wenn das System eine Fehlverwendung erkennt, wird dies in der Fahrerkabine durch akustische und optische Alarme angezeigt.
  4.     
  5. Sicherheitsgurt-Sperre – kann verhindern, dass sich die Maschine in Bewegung setzt, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist. Greift ein, bevor ein unsicherer Betrieb eintritt.*

* Die Sicherheitsgurt-Sperre gehört zur Einhaltung der EU-Maschinenrichtlinie 2023/1230 bei in Europa verkauften Maschinen zur Serienausstattung. Die Verfügbarkeit der Funktion ist abhängig von Modell und Region.
Optional bessere Sichtbarkeit auf der Baustelle

Optional bessere Sichtbarkeit auf der Baustelle

Das Sicherheitsgurt-Mahnsystem unterstützt darüber hinaus:
        
  • Eine optionale externe Rundumleuchte, die die Umgebung darüber informiert, ob der Sicherheitsgurt angelegt wurde.
  •     
  • Dank der Remote-Erfassung von Sicherheitsereignissen per‑VisionLink™ können Vorgesetzte die verlässliche Nutzung des Sicherheitsgurts nachvollziehen und ggf. ein sicheres Verhalten am Arbeitsplatz fördern.*

* VisionLink-Abonnement und kompatible Product Link-Hardware sind erforderlich. Die Verfügbarkeit hängt von der Region ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Vergleichen Sie Sicherheitsgurt-Mahnsystem mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fahrer beim Anlegen des Sicherheitsgurtes

Fahrer mit angelegtem Sicherheitsgurt bei der Arbeit

Optionale Rundumleuchte für die Sicherheitsgurtwarnung (grün)

Fahrer beim Anlegen des Sicherheitsgurtes
Fahrer mit angelegtem Sicherheitsgurt bei der Arbeit
Optionale Rundumleuchte für die Sicherheitsgurtwarnung (grün)

Aktuelle Angebote für  Sicherheitsgurt-Mahnsystem

Weitere Angebote anzeigen