Cat GRADE mit 3D für Dozer

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat GRADE mit 3D ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, das dem Fahrer ermöglicht, die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten zu verbessern. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Maßeinheiten:
Geländevorbereitung, Entwicklung von Wohngebieten, Entwicklung von Gewerbegebieten, Bau von Öl-/Gas-Plattformen, Straßenbau, Landverbesserung, Mülldeponie-Unterhalt, Bergbau, Flachebenen und Hänge, komplexe Entwürfe und Konturen Geländevorbereitung, Entwicklung von Wohngebieten, Entwicklung von Gewerbegebieten, Bau von Öl-/Gas-Plattformen, Straßenbau, Landverbesserung, Mülldeponie-Unterhalt, Bergbau, Flachebenen und Hänge, komplexe Entwürfe und Konturen Less
Planierschilde Planierschilde Less

Zeit sparen. Produktivität steigern.

  • Cat GRADE mit 3D passt mithilfe eines GPS-Signals die Schildbewegungen – sowohl Heben als auch Neigen – automatisch an, während Sie dem Design folgen.
  • Regelt den Schild, damit Sie effizienter planieren. Verwendung in allen Phasen der Arbeit, von der Erdbewegung bis zum Feinplanum.
  • Führen Sie die Arbeiten entsprechend des Gestaltungsplans schneller aus, was Zeitersparnis und verringerte Kosten für Arbeit/Nacharbeit und Materialien bedeutet.
  • Verwenden Sie das System auf flachen Ebenen und Hängen sowie bei komplexen Designs und Konturen.
  • Werkseitig integriert für verbesserte Leistung sowie Benutzer- und Servicefreundlichkeit.
  • Genau bis auf 3 cm (0,1'). (Kann je nach Einmessung, Material, Anwendung und Maschinenmodell variieren.)

Steigern der Produktivität des Fahrers

  • Verringert die Fahrereingaben um bis zu 80 %.
  • Hilft erfahrenen Fahrern, produktiver zu arbeiten und die Genauigkeit über lange Schichten hinweg aufrechtzuerhalten – Fahrer mit weniger Erfahrung werden kompetent und können Arbeiten entsprechend des Gestaltungsplans schneller ausführen.
  • Steuertasten sind in den Joystick der Arbeitsgerätesteuerung integriert und ermöglichen eine einfache Bedienung. Senken Sie einfach den Schild ab und lenken Sie, um problemlos gemäß Plan zu schneiden. Heben Sie den Schild an, um die Funktion zu deaktivieren. Keine zusätzliche Fahrereingabe erforderlich.
  • Der Fahrer sieht den Gestaltungsplan auf der Anzeige direkt vor sich.
  • Keine Planumskontrolle und keine Absteckpflöcke, denen Sie folgen müssen – sparen Sie Personalkosten, und erhöhen Sie die Sicherheit auf der Baustelle, da weniger Personen vor Ort benötigt werden.

Vollständig integriert

  • Werkseitig integriert – Komponenten sind so in den Dozer integriert, dass sie optimal mit den Maschinensystemen zusammenarbeiten und höchste Leistung erzielt wird.
  • GPS-Antennen sind auf dem Dach der Fahrerkabine angebracht, sodass sich keine Masten oder Kabel auf dem Schild befinden – nichts, was am Ende des Arbeitstages entfernt werden müsste.
  • GRADE mit 3D wird mit der Maschine bestellt und von Ihrem Cat-Händler und unserem SITECH®-Technologiepartner unterstützt.

Maximieren der Schildfüllung

  • Der Maschinensteuerungsmodus automatisiert Schildhub und -querneigung, um ein gleichmäßigeres Planum zu erzielen.
  • Der Grobplanierungsmodus verhindert, dass die Schildmitte unter das Planum gerät.
  • Der Planumsschutzmodus verhindert, dass der Schild während des manuellen Betriebs unter das gewünschte Planum schneidet.
  • Optimiert für die Arbeit mit anderen Planierfunktionen wie AutoCarry™, die helfen, die Schildfüllung zu maximieren und den Spurschlupf zu verringern.
  • Mit der AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option) können Sie eine Laser- oder UTS-Steuerung nach Bedarf hinzufügen.
  • Arbeitet nahtlos mit Cat GRADE mit Slope Assist für einfache Arbeiten oder für Zeiten zusammen, in denen ein GPS-Signal verloren gehen kann oder nicht verfügbar ist.
GRADE mit 3D ist für eine wachsende Anzahl von Cat-Dozern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit eines Produkts erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Basisstation und Funkgerät erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder einen lokalen SITECH-Vertreter, um mehr über die Systemanforderungen für GRADE mit 3D zu erfahren.