Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
check_circle_outlineAusgewählt
Untertage – Hartgestein
R1300G
|
Untertage – Hartgestein
R1600H
|
Untertage – Hartgestein
R1700
|
---|
Untertage – Hartgestein
R1300G
Ausgewählt
Ausgewählt
|
|
|
---|---|---|
Motor | ||
Motormodell
|
||
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
|
Cat® C11
Cat® C11
|
Cat® C13
Cat® C13
|
Motorleistung – Motor gemäß Stufe V – ISO 14396:2002
|
||
-
|
-
|
345 HP
257 kW
|
Motorleistung – ISO 14396:2002
|
||
157 HP
117 kW
|
-
|
-
|
Motorleistung – Tier-3-Motor – ISO 14396:2002
|
||
-
|
271 HP
202 kW
|
361 HP
269 kW
|
Bohrung
|
||
4.75 "
120.7 mm
|
5.1 "
130 mm
|
-
|
Motorleistung – VR-Motor – ISO 14396:2002
|
||
-
|
271 HP
202 kW
|
361 HP
269 kW
|
Hub
|
||
6 "
152.4 mm
|
5.5 "
140 mm
|
-
|
Hubraum
|
||
640.75 in³
10.5 l
|
680.4 in³
11.1 l
|
-
|
Anmerkung (1)
|
||
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2200/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2200/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
|
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
|
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min für LRC-Motoren (VR und Tier 3 / Stufe IIIA) unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min für LRC-Motoren (VR und Tier 3 / Stufe IIIA) unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
|
Anmerkung (2)
|
||
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
|
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
|
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2050/min für HRC-Motor (Stufe V) unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2050/min für HRC-Motor (Stufe V) unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
|
Anmerkung (3)
|
||
Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 4500 m (14.763,7').
Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 4500 m (14.763,7').
|
Keine Motordrosselung erforderlich bis zu 3048 m (10.000') für Motor gemäß Tier 3 und 1828 m (6000') für VR-Motor.
Keine Motordrosselung erforderlich bis zu 3048 m (10.000') für Motor gemäß Tier 3 und 1828 m (6000') für VR-Motor.
|
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
|
Anmerkung (6)
|
||
-
|
-
|
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
|
Anmerkung (7)
|
||
-
|
-
|
Ein optionaler Motor, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) erfüllt, ist ebenfalls erhältlich.
Ein optionaler Motor, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) erfüllt, ist ebenfalls erhältlich.
|
Anmerkung (4)
|
||
-
|
Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
|
Keine Motordrosselung erforderlich bis zu 2895 m (9500') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V, 3505 m (11.500') für Motoren vergleichbar mit Tier 3 / Stufe IIIA sowie 3200 m (10.500') für VR-Motoren gemäß Tier 2 / Stufe II.
Keine Motordrosselung erforderlich bis zu 2895 m (9500') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V, 3505 m (11.500') für Motoren vergleichbar mit Tier 3 / Stufe IIIA sowie 3200 m (10.500') für VR-Motoren gemäß Tier 2 / Stufe II.
|
Anmerkung (5)
|
||
-
|
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit US-EPA Tier 3 und EU-Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit US-EPA Tier 3 und EU-Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
|
Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
|
Betriebsdaten | ||
Gewichte | ||
Getriebe | ||
Hydrauliktaktzeiten | ||
Schaufelinhalt | ||
Betriebsabmessungen | ||
Reifen | ||
Füllmengen | ||
Normen | ||
Fassungsvermögen – keine Auffüllmengen |
Der angegebene Preis ist der empfohlene Einzelhandelspreis des Herstellers (MSRP); dieser Preis beinhaltet nicht die Versand- und Bearbeitungskosten, Eilzuschläge, Steuern, die Installationskosten des Händlers oder andere Händlergebühren. Die Händler setzen die tatsächlichen Preise fest, einschließlich der Rechnungswährung. Der angezeigte MSRP gilt für die ausgewählte Region.