Schmierfette
Standard-Wartungsschmierfette
| Bisheriger Cat-Produktname | Cat Ultra5 Moly #1 | Cat Ultra Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly |
| Aktueller Cat-Produktname | Cat Extreme Application Grease 1 | Cat Extreme Application Grease 2 | Cat Prime Application Grease |
| Klasse (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
| Schmelzpunkt in °C (°F) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
| Umgebungstemperatur in °C (°F) | -35 bis +40 (-31 bis +104) | -30 bis +50 (-22 bis +122) | -20 bis +40 (-4 bis +104) |
| Grundöltyp | Mineral | Mineral | Mineral |
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau |
| Kartusche (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
| Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) | – | – | – |
| Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
| Fass (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
| Trommel (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Schmierfette für spezifische Anwendungen und Umgebungen
| Bisheriger Cat-Produktname | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multipurpose | Meißelpaste |
| Aktueller Cat-Produktname | Cat Extreme Application Grease – Arctic | Cat Extreme Application Grease – Desert | Cat Utility Grease | |
| Klasse (NLGI) | 0 | 2 | 2 | |
| Schmelzpunkt in °C (°F) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
| Umgebungstemperatur in °C (°F) | -35 bis +40 (-31 bis +104) | 30 bis +50 (-22 bis +122) | -30 bis +40 (-22 bis +104) | -20 bis +1100 (-4 bis +2012) |
| Grundöltyp | Halbsynthetisch | Mineral | Mineral | Mineral |
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Blau | Bronze |
| Kartusche (390 g/14 oz) | – | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (Standard)317-8491 (automatische Schmierung) |
| Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) | – | – | – | 133-8807 |
| Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) | – | 452-6019 | 452-6014 | – |
| Fass (55 kg/120 lb) | – | 452-6018 | 452-6013 | – |
| Trommel (180 kg/400 lb) | – | 452-6017 | 452-6012 | – |