Verdichter Cat 825K mit Verdichtungskontrolle für die erwünschte Effizienz

Verdichter Cat 825K mit Verdichtungskontrolle für die erwünschte Effizienz

Verdichter Cat® 825K mit Verdichtungskontrolle für die erwünschte Effizienz

Der stabile Verdichter 825K vereint wie seine Vorgängermodelle Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen Verdichtungs- und Planierarbeiten mit Servicefreundlichkeit und niedrigen Betriebskosten. Die Verdichtungskontrolle Cat Compaction Control liefert dem Fahrer alle erforderlichen Informationen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis den Vorgaben entspricht. Die werksseitig eingebaute Cat-Verdichtungskontrolle nutzt die Maschinenantriebsleistung (MDP, Machine Drive Power) zur Messung des Rollwiderstands und berechnet daraus die Bodensteifigkeit.

Vorteile und Merkmale

  • MDP eignet sich sowohl für bindige als auch für körnige Böden.
  • Das optionale 3D-Vermessungssystem zeigt Messdaten exakt am Einsatzort des Bedieners an und bietet so einen Echtzeit-Überblick über den Arbeitsfortschritt und die Gleichmäßigkeit der Verdichtung.
  • Die erfassten Daten stehen zu Analyse- oder Dokumentationszwecken über VisionLink zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler


Eine Cat® Connect-Technologie für Bodenverdichter mit Einzelwalzen

Bei der Bodenverdichtung ist es entscheidend, die Arbeit schnell und unter Einhaltung der Vorgaben zu erledigen. Wenn Produktivität gefordert ist, benötigen Sie einen hochleistungsfähigen 4-Walzen-Bodenverdichter, der über eine moderne Messtechnologie wie MDP verfügt. So erreichen Sie Ihre Verdichtungsziele schneller, konstanter und in weniger Durchgängen. Gleichzeitig sparen Sie Zeit, Kraftstoff und die Kosten für Nacharbeiten.

Mehr erfahren

Verdichter 825K

Diese robuste, leistungsstarke Maschine, die für ein langjähriges Engagement für Qualität und Funktionalität steht, ist für schwere Verdichtungs- und Planierarbeiten entwickelt und gebaut.

Den 825K anzeigen